|
|
K1857_ASpännspak för vridarmsspännare, Form A, standard |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Spännspakarna kan användas för hydrauliska vridarmsspännare K1856 och för pneumatiska vridarmsspännare K1870. Det finns två varianter att välja mellan: ”standard”-spännspakar och ”råämnes”-spännspakar. ”Standard”-spännspakarna är färdigbearbetade och kan användas direkt. ”Råämnes”-spännspakarna kan bearbetas individuellt. Råämnena är av ohärdat stål för att vara lättare att bearbeta. När de har försetts med den individuella konturen måste spännspakarna sättas in och härdas innan de används, för att förhindra att de deformeras vid insatsen. Material:Standard och råämne i stål.Utförande:Standard härdad. Råämne ohärdat.Anmärkning:Genom att positionera vridarmsspännaren korrekt kan man utjämna arbetsstyckets toleranser optimalt trots den korta spännspaken. Man måste regelbundet kontrollera om spännelementen är smutsiga och rengöra dem vid behov. Den effektiva spännkraften måste beräknas individuellt för varje spännspak. Det optimala läget för spännspaken är 90°. Dessa härdningsdjup måste uppfyllas innan ”råämnes”-spännspakar används: härdningsdjup 0,3 + 0,2 hårdhet HRC 50 +/- 2.
Följ säkerhetsanvisningarna.Montage:Spännspaken hakas fast i kolven på vridarmsspännaren och säkras med cylinderstiftet. På så vis är spännspaken vridsäkrad i axiell riktning.På begäran:Andra mått och former.Ritningsinformation:Form A: standard Form B: råämne Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | för kolvdiameter | Slag | B | H | L | R | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1857.12091 | A | standard | 12 | 0,98 | 12 | 6 | 9 | 1,5 | | | 412,88 SEK | | K1857.12131 | A | standard | 12 | 1,12 | 12 | 6 | 13,5 | 1,5 | | | 465,81 SEK | | K1857.12181 | A | standard | 12 | 1,97 | 12 | 6 | 18 | 1,5 | | | 508,09 SEK | | K1857.12221 | A | standard | 12 | 2,45 | 12 | 6 | 22,5 | 1,5 | | | 561,02 SEK | | K1857.16121 | A | standard | 16 | 0,78 | 16 | 8 | 12 | 2 | | | 423,42 SEK | | K1857.16181 | A | standard | 16 | 1,16 | 16 | 8 | 18 | 2 | | | 476,36 SEK | | K1857.16241 | A | standard | 16 | 1,6 | 16 | 8 | 24 | 2 | | | 529,28 SEK | | K1857.16301 | A | standard | 16 | 1,94 | 16 | 8 | 30 | 2 | | | 582,21 SEK | | K1857.20151 | A | standard | 20 | 1,48 | 20 | 10 | 15 | 2,5 | | | 455,16 SEK | | K1857.20221 | A | standard | 20 | 2,21 | 20 | 10 | 22,5 | 2,5 | | | 508,09 SEK | | K1857.20301 | A | standard | 20 | 2,95 | 20 | 10 | 30 | 2,5 | | | 561,02 SEK | | K1857.20371 | A | standard | 20 | 3,68 | 20 | 10 | 37,5 | 2,5 | | | 635,13 SEK | | K1857.25191 | A | standard | 25 | 1,26 | 25 | 12,5 | 19 | 3 | | | 550,48 SEK | | K1857.25281 | A | standard | 25 | 1,86 | 25 | 12,5 | 28 | 3 | | | 624,59 SEK | | K1857.25381 | A | standard | 25 | 2,52 | 25 | 12,5 | 38 | 3 | | | 688,07 SEK | | K1857.25471 | A | standard | 25 | 3,12 | 25 | 12,5 | 47 | 3 | | | 751,54 SEK | | K1857.32241 | A | standard | 32 | 2,56 | 32 | 16 | 24 | 4 | | | 910,32 SEK | | K1857.32361 | A | standard | 32 | 3,85 | 32 | 16 | 36 | 4 | | | 1 026,82 SEK | | K1857.32481 | A | standard | 32 | 5,13 | 32 | 16 | 48 | 4 | | | 1 143,23 SEK | | K1857.32601 | A | standard | 32 | 6,4 | 32 | 16 | 60 | 4 | | | 1 249,08 SEK | | K1857.40301 | A | standard | 40 | 3,05 | 40 | 20 | 30 | 5 | | | 1 312,65 SEK | | K1857.40451 | A | standard | 40 | 4,6 | 40 | 20 | 45 | 5 | | | 1 492,53 SEK | | K1857.40601 | A | standard | 40 | 6,1 | 40 | 20 | 60 | 5 | | | 1 651,31 SEK | | K1857.40751 | A | standard | 40 | 7,6 | 40 | 20 | 75 | 5 | | | 1 799,55 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|