|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Måttet A gäller avståndet från arbetsstycket till gängans mitt (spännskruv).
För att minimera repor på arbetsstycket rekommenderas Form B med spännplåt.Fördelar:- Kompakt modell - Snabb och enkel fastspänning av komponenterTillbehör:Spännplåt K2050.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | D | D1 | H | H1 | L | L1 | Slag S | SW | Spännkraft kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2048.060 | A | utan spännplåt | 5,9 | 10 | M6 | 5 | 9 | 5 | 6,8 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 | | | 146,66 SEK | | K2048.080 | A | utan spännplåt | 7,1 | 12 | M8 | 6 | 12 | 6 | 8,2 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 | | | 157,15 SEK | | K2048.100 | A | utan spännplåt | 8,3 | 14 | M10 | 7 | 15 | 7 | 9,5 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 | | | 164,83 SEK | | K2048.120 | A | utan spännplåt | 9,5 | 16 | M12 | 8 | 18 | 8 | 10,9 | 2,9 | 8 | 14 | 60 | | | 172,60 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW | Spännkraft kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2048.061 | B | med spännplåt | 5,9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6,8 | 1 | 13 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 | | | 211,73 SEK | | K2048.081 | B | med spännplåt | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 | | | 226,88 SEK | | K2048.101 | B | med spännplåt | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 | | | 235,34 SEK | | K2048.121 | B | med spännplåt | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 2,9 | 8 | 14 | 60 | | | 243,11 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|