Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat (56 ±1 HRC) och blåförzinkat.
Hållfasthetsklass 8.8.
Hållfasthetsklass 8.8.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat (56 ±1 HRC) och blåförzinkat.
Hållfasthetsklass 8.8.
Hållfasthetsklass 8.8.
Anmärkning
Robusta och kompakta spiral-excenterskruvar som spänner fast arbetsstycken av alla möjliga former med en neddragande effekt.
Montage
Gör ett eller flera gängade hål med föreslaget avstånd X resp. Z mot arbetsstycket. Skruva i spännskruven till nödvändig höjd och rikta den platta sidan mot arbetsstycket. Lägg i arbetsstycket och dra åt med spännskruvens insexkant. Med ca 1/3 varv spänns den. Det gängade hålet ska smörjas regelbundet.
När man spänner måste man alltid vrida i riktning mot anslagen så att arbetsstycket inte vrider sig bort från anslagen.
När man spänner måste man alltid vrida i riktning mot anslagen så att arbetsstycket inte vrider sig bort från anslagen.
På begäran
Spiral-excenterskruvar med vänstergänga.
Ritningsinformation
1) Fastspänning av tunn plåt
2) Fastspänning av runda delar
2) Fastspänning av runda delar
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.