|
|
K0032Fästelement med spännplatta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Seghärdat och brunerat. Kontakt- och anslagsytor slipade.Anmärkning:Prisvärda specialanpassade spännanordningar kan byggas med två anslag och en eller två spänn-excenterskruvar med klämdel med stöd.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | För skruvar | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | Långhål | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0032.08 | M8 | 63,5 | 28,3 | 13,5 | 7,9 | 19 | 8,4 | 13,4 | 19 | 11,684 -0,013 | 6,6 | slutna | | | 771,89 SEK | | K0032.12 | M12 | 95,2 | 42,7 | 12,7 | 7,9 | 28,5 | 13,4 | 19,8 | 22 | 12,192 -0,013 | 6,9 | slutna | | | 894,91 SEK | | K0032.16 | M16 | 107 | 46,2 | - | 9,5 | 38 | 17 | 24,8 | 50,7 | 35,001 -0,013 | 21,3 | öppen | | | 2 599,90 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|