|
|
K0031Spänn-excenterskruvar med klämstycke med spännplatta, skjutbara |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Kropp seghärdad, brunerad med slipad kontaktyta. Klämdel sätthärdad och mässingspläterad.Anmärkning:Prisvärda specialanpassade spännanordningar kan byggas med två anslag och en eller två spänn-excenterskruvar med klämdel med stöd.På begäran:Reserv-excenterskruvar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Passande fästskruv | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | G | SW | Långhål | Spännkraft kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0031.08 | M8 | 63,5 | 21 | 13,5 | 19 | 8,4 | 13,4 | 15,9 | 11,684 -0,013 | 6,6 | 6,3 | 1,2 | 5,3 | 7 | slutna | 8,9 | 28 | | | 894,91 SEK | | K0031.12 | M12 | 95,1 | 42,7 | 12,7 | 28,5 | 13 | 19,8 | 15,9 | 12,192 -0,013 | 6,9 | 7,1 | 2 | 9,5 | 8 | slutna | 17,8 | 88 | | | 1 001,56 SEK | | K0031.16 | M16 | 107 | 46,3 | - | 38 | 17 | 24,8 | 41 | 35,001 -0,013 | 21 | 8,3 | 2,5 | 12,7 | 12 | öppen | 26,7 | 135 | | | 2 816,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|