HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spänn-excenterskruvar med skärande brickor
K0025

Spänn-excenterskruvar med skärande brickor

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skärande bricka i sätthärdningsstål.
Excenterskruv i seghärdat stål.
Utförande:Excenterskruv seghärdad till 10.9 och brunerad.
Skärande bricka härdad och anodiserad.
Anmärkning:Den härdade, skärande brickan är lämplig för att spänna fast råämnen (avsågade, gjutna eller smidda delar).

“A” = avstånd från arbetsstycke till gängans mitt (spännskruven).
På begäran:Reserv-excenterskruvar.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0025 Spänn-excenterskruvar med skärande brickor 178 kB

Ritningar

Spänn-excenterskruvar med skärande brickor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.AD

D1LHSWS1
(spännväg)
Spännkraft
kN
Åtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K0025.1212,7M1225,422,59,6821888 211,81 SEK
K0025.1615M1630,126,812,7122,527135 274,87 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se