|
|
K2049Spännexcenter stål med spännspak |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Måttet A gäller avståndet från arbetsstycket till gängans mitt (spännskruv).
För att minimera repor på arbetsstycket rekommenderas Form B med spännplåt.
Spännspaken kan genom den sexkantiga formen monteras i 60°-steg och på så sätt justeras användarrelaterat. Fördelar:- Kompakt modell - Snabb och enkel fastspänning av komponenter - Spänns med spännspak utan verktygTillbehör:Spännplåt K2050.Ritningsinformation:(1) Spännskruv (2) Fjäderbricka (3) Spännspak (4) Insexnyckel (5) Spännexcenter (6) Spännplåt Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2049.080 | A | utan spännplåt | 7,1 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | | | 282,63 SEK | | K2049.100 | A | utan spännplåt | 8,3 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | | | 290,40 SEK | | K2049.120 | A | utan spännplåt | 9,5 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | | | 298,17 SEK | |
Beställningsnr. | Form | L | L1 | R | Slag S | SW | Spännkraft kN | Rekommenderat åtdragningsmoment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2049.080 | A | 6 | 8,2 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 | | | 282,63 SEK | | K2049.100 | A | 7 | 9,5 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 | | | 290,40 SEK | | K2049.120 | A | 8 | 10,9 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 | | | 298,17 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | A | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2049.081 | B | med spännplåt | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | 7 | | | 344,79 SEK | | K2049.101 | B | med spännplåt | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | 8 | | | 369,08 SEK | | K2049.121 | B | med spännplåt | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | 9 | | | 384,62 SEK | |
Beställningsnr. | Form | L | L1 | L2 | L3 | R | Slag S | SW | Spännkraft kN | Rekommenderat åtdragningsmoment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2049.081 | B | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 | | | 344,79 SEK | | K2049.101 | B | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 | | | 369,08 SEK | | K2049.121 | B | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 | | | 384,62 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|