HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spänn-excenterskruvar med klämstycke och anslag
K0036

Spänn-excenterskruvar med klämstycke och anslag

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Kropp seghärdad och brunerad.
Klämdel sätthärdad och mässingspläterad.
Anmärkning:Med spänn-excenterskruven med klämstycke och anslag kan man göra kompakta och prisvärda spännanordningar för flera objekt.
Vid flera objekt kan baksidan av kroppen användas som anslag.
Monteras med fördel i ett spår med B +0,05 mm. Klämdelens grepphöjd kan ändras genom spårets djup.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0036 Spänn-excenterskruvar med klämstycke och anslag 325 kB

Ritningar

Spänn-excenterskruvar med klämstycke och anslag

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.LL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(spännväg)
SWSW1Spännkraft
kN
Åtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 728,52 SEK
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 861,54 SEK
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 1 799,82 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se