HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:De variabla sexkantsklämmorna minimerar kostnaderna för spännanordningar. Spännområdet kan ändras upp till 17 mm utan att man behöver borra hål. Man vrider bara på sexkanten.
Material:Excenterskruv seghärdad till 10.9.
Sexkantsklämma i sätthärdningsstål.
Utförande:Excenterskruv brunerad.
Sexkantsklämma härdad och brunerad.
Anmärkning:Klämmorna kan levereras med släta kanter för bearbetade ytor eller tandade kanter för råämnen.
Man ställer in ”avstånd A” genom att vrida på sexkantklämman, vars 6 kanter vardera har 1 mm olika avstånd till skruvens mitt.
På begäran:Reserv-excenterskruvar.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0023 Variabla sexkantsklämmor 165 kB

Ritningar

Variabla sexkantsklämmor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormUtförande

Avstånd A
vid kant nr
DHH1S
(excenterväg)
Spännkraft
kN
CADTillb.PrisBeställ
K0023.09ASlätt1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 745,95 SEK
K0023.10ASlätt7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 826,13 SEK
K0023.11ASlätt13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 910,84 SEK
K0023.13Btandat1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 809,56 SEK
K0023.14Btandat7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 876,50 SEK
K0023.15Btandat13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 981,01 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se