- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1446Spärrelement stål eller rostfritt stål |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Spärrelementen används för att förbinda två komponenter med varandra i valfria vinkelpositioner. Spärrelementen med invändig kugg (Form A–D) kan kombineras fritt med spärrelementen med utvändig kugg (Form E–H) för att passa användningsområdet och monteringsläget. Tryckfjädern används för att snabbt ställa om till en ny vinkelposition. Material:Spärrelement i stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.
Fjäder i rostfritt stål 1.4310.
Cylinderskruvar i stål eller rostfritt stål A 2. Utförande:Spärrelement i brunerat stål eller blankt rostfritt stål Blank fjäder. Cylinderskruvar i stål, hållfasthetsklass 8.8, svärtade eller i blankt rostfritt stål A2-70.Beställningsinformation:För spärrelementen med invändig kugg i Form A och B ingår vardera 2 cylinderskruvar med insexkant M3x8 resp. M5x10 i leveransen. För spärrelementen med utvändig kugg (Form E–H) ingår vardera en tryckfjäder av rostfritt stål i leveransen. Anmärkning:För fastsättning av spärrelement i Form A eller B ska cylinderskruvar enligt DIN 7984 med insexkant och lågt huvud användas.Funktioner:Spärrelementen används för att justera komponenter med rotation. Fastsättningsalternativen kan sammanställas beroende på användningen.Tillbehör:Cylinderskruvar DIN 912/DIN EN ISO 4762 Cylinderskruv DIN 6912Ritningsinformation:Form A: invändig kugg, gängat hål i mitten, 2 försänkta hål för cylinderskruv med lågt huvud, 2 passhål Form B: invändig kugg, genomgående hål i mitten, 2 försänkta hål för cylinderskruv med lågt huvud, 2 passhål Form C: invändig kugg, gängat hål i mitten, 2 gängade hål för fastsättning, 2 passhål Form D: invändig kugg, genomgående hål i mitten, 2 gängade hål för fastsättning, 2 passhål Form E: utvändig kugg, gängat hål i mitten, 2 försänkta hål för cylinderskruv, 2 passhål Form F: utvändig kugg, genomgående hål i mitten, 2 försänkta hål för cylinderskruv, 2 passhål Form G: utvändig kugg, gängat hål i mitten, 2 gängade hål, 2 passhål Form H: utvändig kugg, genomgående hål i mitten, 2 gängade hål, 2 passhål
1) lossad 2) spärrad Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | B2 | B3 | Borr-Ø D1 | D2 | D3= Cylinderskruv DIN 7984 | D4 | H | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1446.22338 | B | stål | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 110,97 SEK | | K1446.23346 | B | stål | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 132,28 SEK | | K1446.122338 | B | rostfritt stål | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 147,34 SEK | | K1446.123346 | B | rostfritt stål | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 173,60 SEK | |
|
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | B2 | B3 | Borr-Ø D1 | D2 | D3 | D4 | H | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1446.42338 | D | stål | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 114,08 SEK | | K1446.43346 | D | stål | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 136,25 SEK | | K1446.142338 | D | rostfritt stål | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 151,32 SEK | | K1446.143346 | D | rostfritt stål | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 178,44 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1446.52338 | E | stål | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 110,97 SEK | | K1446.53346 | E | stål | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 132,28 SEK | | K1446.152338 | E | rostfritt stål | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 147,34 SEK | | K1446.153346 | E | rostfritt stål | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 173,60 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | B2 | B3 | Borr-Ø D1 | D2 | D3 | D4 | H | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1446.62338 | F | stål | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 110,97 SEK | | K1446.63346 | F | stål | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 132,28 SEK | | K1446.162338 | F | rostfritt stål | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 147,34 SEK | | K1446.163346 | F | rostfritt stål | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 173,60 SEK | |
|
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | B2 | B3 | Borr-Ø D1 | D2 | D3 | D4 | H | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1446.82338 | H | stål | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 110,97 SEK | | K1446.83346 | H | stål | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 132,28 SEK | | K1446.182338 | H | rostfritt stål | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 147,34 SEK | | K1446.183346 | H | rostfritt stål | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 173,60 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|