HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gaffelstycken med gängbultar i stål eller rostfritt stål
K0397

Gaffelstycken med gängbultar i stål eller rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Seghärdat stål 1.1191 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Seghärdat stål, seghärdat och brunerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Passande axelbultar, se K0007.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0397 Gaffelstycken med gängbultar i stål eller rostfritt stål 208 kB

Ritningar

Gaffelstycken med gängbultar i stål eller rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Material
grundkropp
DD1D2BHH1H2LCADTillb.PrisBeställ
K0397.05seghärdat stålM551261610714,5 199,11 SEK
K0397.06seghärdat stålM661671912815 216,87 SEK
K0397.08seghärdat stålM8820923151020 246,46 SEK
K0397.10seghärdat stålM1010281228181125 269,18 SEK
K0397.12seghärdat stålM12123014342113,530 288,76 SEK
K0397.14seghärdat stålM1414361637231535 360,87 SEK
K0397.16seghärdat stålM1616401742261740 504,23 SEK
K0397.20seghärdat stålM2018502252322150 747,46 SEK
K0397.105rostfritt stålM551261610714,5 242,37 SEK
K0397.106rostfritt stålM661671912815 246,89 SEK
K0397.108rostfritt stålM8820923151020 290,27 SEK
K0397.110rostfritt stålM1010281228181125 330,84 SEK
K0397.112rostfritt stålM12123014342113,530 384,33 SEK
K0397.114rostfritt stålM1414361637231535 486,36 SEK
K0397.116rostfritt stålM1616401742261740 907,39 SEK
K0397.120rostfritt stålM2018502252322150 999,30 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se