HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i zinkgods.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Spännstift och kil i rostfritt stål.
Tryckstycke, POM.
Utförande:Hus, förkromat.
Vred, svart eller orange, glaskuleförstärkt.
Anmärkning:Skjutspännare för avlånga hål sticks in i en överplatta med ett 10 mm brett avlångt hål och fixeras sedan i underplattan. När komponenten monteras måste vredet stå i läget "OFF". Skjutspännarna används för precisionsplattor med en tjocklek på 3 mm eller 6 mm. För andra tjocklekar måste underläggsplattorna K1071 användas.
När man vrider på vredet dras spännstiften i skjutspännarens underdel ihop av fjädrarna och trycks ner. De båda spännstiften trycker mot ytan och klämmer fast skjutspännaren. Två fjädrande tryckstycken lyfter skjutspännaren i läget "ON" för att förskjutningen ska gå lättare.
Tillbehör:Underläggsplattor K1071.Funktionsprincip:Skjutspännarna kan användas på 2 olika sätt.

Sätt 1:
Skjutspännarna kan förskjutas.
När skjutspännaren är fastskruvad i ett monteringselement kan den förskjutas på en fixerad platta med avlångt hål.

Sätt 2:
Skjutspännarna är fixerade.
När skjutspännaren är fastskruvad(fixerad) direkt på en platta kan plattan med avlångt hål förskjutas.
Ritningsinformation:
1) Fjädrande tryckstycken (2x)
2) Fasning ~0,3
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1070 Skjutspännare för avlånga hål 265 kB
 Tekniska anvisningar skjutspännare K1070 och K1072 136 kB

Ritningar (total översikt)

Skjutspännare för avlånga hål

Skjutspännare för avlånga hål, svart vred

Mer information

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FärgTT2Hållkraft
N
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1070.31svart33500≤90 °C 451,16 SEK
K1070.61svart66500≤90 °C 451,16 SEK

Skjutspännare för avlånga hål, orange vred

Mer information

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FärgTT2Hållkraft
N
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1070.32orange33500≤90 °C 451,16 SEK
K1070.62orange66500≤90 °C 451,16 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se