- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stjärnvred: termoplast. Bussning stål. Bricka: stål 140 HV. Ögleskruv: stål, hållfasthetsklass 8.8. axelbult: seghärdat stål 1.1181.Utförande:Stjärnvred svart.Sockeln galvaniserad, blå passiverad. Bricka blank. Ögleskruv brunerad. Axelbult seghärdad, slipad, blank.Anmärkning:Svängskruvarna levereras omonterade. Passande låsringar medföljer.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 min. | L2 max. | S | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0053.06050 | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1,6 | 22 | 17 | 32 | 44 | 7 | | | 69,53 SEK | | K0053.06075 | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1,6 | 22 | 17 | 57 | 69 | 7 | | | 75,02 SEK | | K0053.08050 | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1,6 | 30 | 25 | 28 | 42 | 9 | | | 75,67 SEK | | K0053.08075 | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1,6 | 30 | 25 | 53 | 67 | 9 | | | 81,48 SEK | | K0053.10075 | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 49 | 65 | 12 | | | 95,47 SEK | | K0053.10100 | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 74 | 90 | 12 | | | 103,43 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|