- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0134Spännelement separat justerbara |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Vinghandtag: Greppdel av termoplast, svartgrå. Gängbult av stål 5.8. Övriga delar: Höghållfast aluminium.Utförande:Ståldelar blåkromaterade.Aluminium anodiserat, nysilver.Anmärkning:Spännelementen används för att klämma fast delar med runt tvärsnitt (stavar, rör osv.) och kan justeras separat och steglöst. Den medvetet enkla konstruktionen i kombination med vinghandtagen ger en snabb fastspänning.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0134.01 | 8 | 28 | M8 | 50 | 8,5 | 90 | 42 | 24 | 24 | 13 | | | 299,20 SEK | | K0134.02 | 10 | 32 | M8 | 50 | 9,5 | 100 | 52 | 24 | 32 | 15 | | | 305,01 SEK | | K0134.03 | 12 | 36 | M8 | 50 | 10,5 | 104 | 56 | 24 | 34 | 17 | | | 349,14 SEK | | K0134.04 | 16 | 45 | M10 | 75 | 13,5 | 143,2 | 72 | 35,6 | 44 | 22 | | | 445,03 SEK | | K0134.05 | 20 | 74 | M10 | 75 | 22 | 173,2 | 102 | 35,6 | 62 | 30 | | | 676,21 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|