HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i zinkgods.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Spännstift och kil i rostfritt stål.
Tryckstycke, POM.
Utförande:Hus, förkromat.
Vred, orange, glaskuleförstärkt.
Anmärkning:Skjutspännare för avlånga hål sticks in i en överplatta med ett 10 mm brett avlångt hål och fixeras sedan i underplattan. När komponenten monteras måste vredet stå i läget "OFF". Skjutspännarna används för precisionsplattor med en tjocklek på 3 mm eller 6 mm. För andra tjocklekar måste underläggsplattorna K1071 användas.
När man vrider på vredet dras spännstiften i skjutspännarens underdel ihop av fjädrarna och trycks ner. De båda spännstiften trycker mot ytan och klämmer fast skjutspännaren. Två fjädrande tryckstycken lyfter skjutspännaren i läget "ON" för att förskjutningen ska gå lättare.
Tillbehör:Underläggsplattor K1071.Funktionsprincip:Skjutspännarna kan användas på 2 olika sätt.

Sätt 1:
Skjutspännarna kan förskjutas.
När skjutspännaren är fastskruvad i ett monteringselement kan den förskjutas på en fixerad platta med avlångt hål.

Sätt 2:
Skjutspännarna är fixerade.
När skjutspännaren är fastskruvad(fixerad) direkt på en platta kan plattan med avlångt hål förskjutas.
Ritningsinformation:
1) Fjädrande tryckstycken (2x)
2) Fasning ~0,3
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1070_B Skjutspännare för avlånga hål, orange vred 327 kB
 Tekniska anvisningar skjutspännare K1070 och K1072 136 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FärgTT2Hållkraft
N
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1070.32orange33500≤90 °C 451,16 SEK
K1070.62orange66500≤90 °C 451,16 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se