HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med statussensor, svampformad knopp i plast och låsspår
K1495_C

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med statussensor,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.

Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp och lock i termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Konstruktion i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.

Svampformad knopp svartgrå.
Lock genomskinligt grått.
Användning:Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.Fördelar:Manövreringsstatusen överförs trådlöst.
Inga kablar behövs.
Intelligent batterihantering ger lång drifttid.
Ingen störande kontur.
Tillbehör:Gateway K1494Säkerhet:Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.Speciellt:

Ritningar

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med statussensor, svampformad knopp i plast och låsspår

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
D

D1D2Slag
S
LL1L2L3SW1F x 30°Slag
S
Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K1495.3105Cstålhärdat5M10x13555717715131,35512 1 135,00 SEK
K1495.3206Cstålhärdat6M12x1,53566220817141,86614 1 146,27 SEK
K1495.3308Cstålhärdat8M16x1,535876261023192,381535 1 157,44 SEK
K1495.3410Cstålhärdat10M20x1,5351082281225222,8101534 1 191,14 SEK
K1495.3412Cstålhärdat12M20x1,5351286281425222,8121539 1 213,58 SEK
K1495.03105Crostfritt stålhärdat5M10x13555717715131,35512 1 202,41 SEK
K1495.03206Crostfritt stålhärdat6M12x1,53566220817141,86614 1 213,58 SEK
K1495.03308Crostfritt stålhärdat8M16x1,535876261023192,381535 1 247,38 SEK
K1495.03410Crostfritt stålhärdat10M20x1,5351082281225222,8101534 1 269,81 SEK
K1495.03412Crostfritt stålhärdat12M20x1,5351286281425222,8121539 1 292,35 SEK
K1495.13105Crostfritt stålohärdat5M10x13555717715131,35512 1 202,41 SEK
K1495.13206Crostfritt stålohärdat6M12x1,53566220817141,86614 1 213,58 SEK
K1495.13308Crostfritt stålohärdat8M16x1,535876261023192,381535 1 247,38 SEK
K1495.13410Crostfritt stålohärdat10M20x1,5351082281225222,8101534 1 269,81 SEK
K1495.13412Crostfritt stålohärdat12M20x1,5351286281425222,8121539 1 292,35 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se