HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form B, flänsanslutning med O-ring
K1858_B

Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form B,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Hävarmsspännarna är optimala för spännsituationer där arbetsstycket ska kunna tas ut fritt uppåt i ospänt tillstånd. Tack vare spännspakens linjära rörelse när hävarmsspännaren öppnas och stängs passar den särskilt bra för spännsituationer där spännelementet inte kan röras i sidled, t.ex. på grund av störande konturer. Via kolven leds kraften in i hävarmsspännarens spännspak. Genom hävarmsspännarens dubbelverkande funktion är öppnings- och stängningstiderna entydigt definierade.Material:Hus och kolv i stål.Utförande:Hus brunerat.
Kolv härdad.
Anmärkning:Hävarmsspännarens spännspak utvecklar optimal spännkraft i horisontell position.
Toleranser för arbetsstycken utjämnas upp till en positionsavvikelse på +/- 8,5°.
Spännkraften i en hävarmsspännare beror på spännspakens längd.

Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering:- Gänganslutning.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Borrade kanaler.
Tekniska data- Max. arbetstryck för kolvdiameter 16 och 25: 350 bar.
- Max. arbetstryck för kolvdiameter 40: 200 bar.
Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Integrerad metallavstrykare.
- Huset kan försänkas delvis.
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.
- Ledningsfri tryckförsörjning.
- Många monteringsalternativ.
På begäran:Med positionskontroll.Leveransomfattning- 1 st spännspak för hävarmsspännare.
- 4 st cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8.
- 4 st plastskydd.
- 2 st O-ring 7x1,5 (för flänsanslutning med O-ring).
Ritningsinformation:
H1*= optimal spännpunkt; ytterligare -1,5 mm till spännspakens anslag

1) Monteringskontur
2) Lossa
3) Spänna
4) Rundad kant
5) Endast vid kolvdiameter 16 är dessa hål förslutna med gängade pluggar
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1858_B Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form B, flänsanslutning med O-ring 337 kB
 Tekniska anvisningar för hydrauliska spännelement 151 kB

Ritningar

Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form B, flänsanslutning med O-ring
Hävarmsspännare hydraulisk dubbelverkande, Form B, flänsanslutning med O-ring

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormKolv-
diameter
AnslutningstypB

B1B2B4C
(grader)
DD1D2GHH1H2H3H4CADTillb.PrisBeställ
K1858.161204B16flänsanslutning med o-ring6138720693838,54M6x1211741,537,510,522,5 3 470,51 SEK
K1858.251204B25flänsanslutning med o-ring7256827655050,54M8x2215650541922 4 647,83 SEK
K1858.401204B40flänsanslutning med o-ring956213,529657070,55M10x221916567,72025 5 026,61 SEK
Beställningsnr.FormKolv-
diameter
LL1L2L4L5L6L7L8L10Spännkraft
vid 100 bar
(kN)
Spännkraft
vid 200 bar
(kN)
Spännkraft
vid 350 bar
(kN)
CADTillb.PrisBeställ
K1858.161204B16523815281949357,5241,5-5,2 3 470,51 SEK
K1858.251204B25725624442463,5361028,13,9-13,8 4 647,83 SEK
K1858.401204B4010078366631,582,550,510429,519- 5 026,61 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se