HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Styva kopplingar slitsade
K2064

Styva kopplingar slitsade

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Styva kopplingar överför höga vridmoment vridstyvt och spelfritt. De används oftast där axelförskjutningar och inriktningsfel inte förekommer. Slitage- och underhållsfria. Skruvsäkringen förhindrar att skruvarna lossnar av vibrationer.

Det maximala nominella momentet kan endast överföras om axlarna monterats optimalt och har rätt mått.

Max. varvtal 4000 v/min.
Temperaturområde:-40 °C - +175 °C.På begäran:Andra mått.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K2064 Styva kopplingar slitsade 174 kB
 Tekniska anvisningar för axelkopplingar 2,1 MB

Ritningar

Styva kopplingar slitsade

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.

Material
grundkropp
C
(DIN 912-12.9)
Skruvarnas
åtdragnings-
moment Nm
D1D4LRNominellt
moment
Nm
CADTillb.PrisBeställ
K2064.1080stålM3x82,18243526,850 251,84 SEK
K2064.1100stålM4x124,610294532,770 272,29 SEK
K2064.1120stålM4x124,612294532,770 272,29 SEK
K2064.1140stålM5x169,514345039,4190 338,27 SEK
K2064.1150stålM5x169,515345039,4190 338,27 SEK
K2064.1160stålM5x169,516345039,4190 338,27 SEK
K2064.1190stålM6x181619426548,2300 372,60 SEK
K2064.1200stålM6x181620426548,2350 372,60 SEK
K2064.1350stålM8x253935679574,11100 737,88 SEK
K2064.1250stålM6x181625457550,8390 449,99 SEK
K2064.1300stålM6x181630548358,6475 538,88 SEK
K2064.1400stålM8x2539407710883,41325 1 126,95 SEK
K2064.1500stålM10x2577508512493,22250 1 367,17 SEK
Beställningsnr.Material
grundkropp
C
(DIN 912 A2-70)
Skruvarnas
åtdragnings-
moment Nm
D1D4LRNominellt
moment
Nm
CADTillb.PrisBeställ
K2064.2080rostfritt stålM3x81,18243526,816 323,31 SEK
K2064.2100rostfritt stålM4x122,510294532,770 366,90 SEK
K2064.2120rostfritt stålM4x122,512294532,770 366,90 SEK
K2064.2140rostfritt stålM5x165,414345039,4160 449,99 SEK
K2064.2150rostfritt stålM5x165,415345039,4160 449,99 SEK
K2064.2160rostfritt stålM5x165,416345039,4160 449,99 SEK
K2064.2190rostfritt stålM6x189,619426548,2260 567,40 SEK
K2064.2200rostfritt stålM6x189,620426548,2300 567,40 SEK
K2064.2250rostfritt stålM6x189,625457550,8325 673,52 SEK
K2064.2300rostfritt stålM6x189,630548358,6400 831,08 SEK
K2064.2350rostfritt stålM8x252335679574,1330 1 252,87 SEK
K2064.2400rostfritt stålM8x2523407710883,4400 2 188,13 SEK
K2064.2500rostfritt stålM10x2546508512493,2688 2 731,64 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se