- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1895Elastomer-klokopplingar med gängstift, rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Nav i rostfritt stål. Kopplingsstjärna i polyuretan.Utförande:Nav blankt. Kopplingsstjärna blå 80 Shore A. Kopplingsstjärna gul 92 Shore A. Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.Anmärkning:Elastomer-klokopplingar består av två nav med en elastomer-kopplingsstjärna. De lämpar sig för utjämning av axiella, radiella och vinklande inriktningsfel samt för dämpning av svängningar och vridmomentstötar.
Kopplingsstjärnan av polyuretan finns i olika hårdhetsgrader. Med kopplingsstjärnans tilltagande hårdhet stiger det vridmoment som ska överföras och styvheten, med minskande hårdhet ökar flyttförmågan och dämpningen.
Genom att förspänna kopplingsstjärnan i kopplingsnaven blir denna variant spelfri.
Levereras omonterat.Temperaturområde:Blå 80 Shore A: -50 °C till +80 °C. Kort -60 °C till +120 °C. Gul 92 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -50 °C till +120 °C. Röd 98 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -40 °C till +120 °C.Montage:Elastomer-klokopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.
För monteringen skjuts elastomer-klokopplingens nav på axlarna och säkras med gängstift.På begäran:Önskade navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område. Kilspår enligt DIN 6885Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | Färg komponent | Tröghetsmoment (gm²) | Torsionsstyvhet statiskt (Nm/hjul)
| Torsionsstyvhet dynamiskt (Nm/hjul)
| Fjäderstyvhet radiell (N/mm) | max. axelförskjutning radiellt (mm) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1895.14800350606 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350808 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350810 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350812 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350814 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351010 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351012 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351014 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351212 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351214 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351414 | 14 | blå | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 824,62 SEK | | K1895.19800661010 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661212 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661214 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661215 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661216 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661414 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661415 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661416 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661515 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661516 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661616 | 19 | blå | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.24800781616 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781818 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781819 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781820 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781825 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781919 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781920 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781925 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800782020 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800782025 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800782525 | 24 | blå | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.28800902020 | 28 | blå | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.28800902424 | 28 | blå | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.28800902828 | 28 | blå | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.28800903232 | 28 | blå | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.14920350606 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350808 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350810 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350812 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350814 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351010 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351012 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351014 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351212 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351214 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351414 | 14 | gul | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 821,51 SEK | | K1895.19920661010 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661212 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661214 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661215 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661216 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661414 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661415 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661416 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661515 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661516 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661616 | 19 | gul | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.24920781616 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781818 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781819 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781820 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781825 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781919 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781920 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781925 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920782020 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920782025 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920782525 | 24 | gul | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.28920902020 | 28 | gul | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28920902424 | 28 | gul | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28920902828 | 28 | gul | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28920903232 | 28 | gul | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.38921142020 | 38 | gul | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38921142828 | 38 | gul | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38921143232 | 38 | gul | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38921143838 | 38 | gul | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.42921262020 | 42 | gul | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42921263232 | 42 | gul | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42921263838 | 42 | gul | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42921264545 | 42 | gul | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.14980350606 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350808 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350810 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350812 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350814 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351010 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351012 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351014 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351212 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351214 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351414 | 14 | röd | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 821,51 SEK | | K1895.19980661010 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661212 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661214 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661215 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661216 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661414 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661415 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661416 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661515 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661516 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661616 | 19 | röd | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.24980781616 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781818 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781819 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781820 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781825 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781919 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781920 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781925 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980782020 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980782025 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980782525 | 24 | röd | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.28980902020 | 28 | röd | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28980902424 | 28 | röd | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28980902828 | 28 | röd | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28980903232 | 28 | röd | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.38981142020 | 38 | röd | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38981142828 | 38 | röd | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38981143232 | 38 | röd | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38981143838 | 38 | röd | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.42981262020 | 42 | röd | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42981263232 | 42 | röd | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42981263838 | 42 | röd | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42981264545 | 42 | röd | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 4 354,29 SEK | |
Beställningsnr. | max. axelförskjutning axiellt (mm) | max. vinkelförskjutning (°) | Max. vridmoment Nm | Kopplingsstjärna hårdhet
| Nominellt vridmoment Nm
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1895.14800350606 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 824,62 SEK | | K1895.19800661010 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.24800781616 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.28800902020 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.28800902424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.28800902828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.28800903232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.14920350606 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.19920661010 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.24920781616 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.28920902020 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28920902424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28920902828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28920903232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.38921142020 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38921142828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38921143232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38921143838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.42921262020 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42921263232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42921263838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42921264545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.14980350606 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 821,51 SEK | | K1895.19980661010 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.24980781616 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980782020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980782025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980782525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.28980902020 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28980902424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28980902828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28980903232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.38981142020 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38981142828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38981143232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38981143838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.42981262020 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42981263232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42981263838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42981264545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 4 354,29 SEK | |
Beställningsnr. | max. Varvtal v/min | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | L | L1 | L2 | L3 | Skruvarnas åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1895.14800350606 | 16000 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350808 | 16000 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350810 | 16000 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350812 | 16000 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800350814 | 16000 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351010 | 16000 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351012 | 16000 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351014 | 16000 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351212 | 16000 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351214 | 16000 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.14800351414 | 16000 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 824,62 SEK | | K1895.19800661010 | 12000 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661212 | 12000 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661214 | 12000 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661215 | 12000 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661216 | 12000 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661414 | 12000 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661415 | 12000 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661416 | 12000 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661515 | 12000 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661516 | 12000 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.19800661616 | 12000 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 513,21 SEK | | K1895.24800781616 | 8500 | 1xM5 | 16 | 16 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781818 | 8500 | 1xM5 | 18 | 18 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781819 | 8500 | 1xM5 | 18 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781820 | 8500 | 1xM5 | 18 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781825 | 8500 | 1xM5 | 18 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781919 | 8500 | 1xM5 | 19 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781920 | 8500 | 1xM5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800781925 | 8500 | 1xM5 | 19 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800782020 | 8500 | 1xM5 | 20 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800782025 | 8500 | 1xM5 | 20 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.24800782525 | 8500 | 1xM5 | 25 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 102,35 SEK | | K1895.28800902020 | 7200 | 1xM6 | 20 | 20 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.28800902424 | 7200 | 1xM6 | 24 | 24 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.28800902828 | 7200 | 1xM6 | 28 | 28 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.28800903232 | 7200 | 1xM6 | 32 | 32 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 587,09 SEK | | K1895.14920350606 | 16000 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350808 | 16000 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350810 | 16000 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350812 | 16000 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920350814 | 16000 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351010 | 16000 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351012 | 16000 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351014 | 16000 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351212 | 16000 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351214 | 16000 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14920351414 | 16000 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.19920661010 | 12000 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661212 | 12000 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661214 | 12000 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661215 | 12000 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661216 | 12000 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661414 | 12000 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661415 | 12000 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661416 | 12000 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661515 | 12000 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661516 | 12000 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19920661616 | 12000 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.24920781616 | 8500 | 1xM5 | 16 | 16 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781818 | 8500 | 1xM5 | 18 | 18 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781819 | 8500 | 1xM5 | 18 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781820 | 8500 | 1xM5 | 18 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781825 | 8500 | 1xM5 | 18 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781919 | 8500 | 1xM5 | 19 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781920 | 8500 | 1xM5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920781925 | 8500 | 1xM5 | 19 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920782020 | 8500 | 1xM5 | 20 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920782025 | 8500 | 1xM5 | 20 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24920782525 | 8500 | 1xM5 | 25 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.28920902020 | 7200 | 1xM6 | 20 | 20 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28920902424 | 7200 | 1xM6 | 24 | 24 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28920902828 | 7200 | 1xM6 | 28 | 28 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28920903232 | 7200 | 1xM6 | 32 | 32 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.38921142020 | 6000 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38921142828 | 6000 | 1xM8 | 28 | 28 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38921143232 | 6000 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38921143838 | 6000 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.42921262020 | 4800 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42921263232 | 4800 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42921263838 | 4800 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42921264545 | 4800 | 1xM8 | 45 | 45 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.14980350606 | 16000 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350808 | 16000 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350810 | 16000 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350812 | 16000 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980350814 | 16000 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351010 | 16000 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351012 | 16000 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351014 | 16000 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351212 | 16000 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351214 | 16000 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.14980351414 | 16000 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 821,51 SEK | | K1895.19980661010 | 12000 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661212 | 12000 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661214 | 12000 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661215 | 12000 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661216 | 12000 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661414 | 12000 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661415 | 12000 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661416 | 12000 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661515 | 12000 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661516 | 12000 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.19980661616 | 12000 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 1 486,52 SEK | | K1895.24980781616 | 8500 | 1xM5 | 16 | 16 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781818 | 8500 | 1xM5 | 18 | 18 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781819 | 8500 | 1xM5 | 18 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781820 | 8500 | 1xM5 | 18 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781825 | 8500 | 1xM5 | 18 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781919 | 8500 | 1xM5 | 19 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781920 | 8500 | 1xM5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980781925 | 8500 | 1xM5 | 19 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980782020 | 8500 | 1xM5 | 20 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980782025 | 8500 | 1xM5 | 20 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.24980782525 | 8500 | 1xM5 | 25 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 2 071,68 SEK | | K1895.28980902020 | 7200 | 1xM6 | 20 | 20 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28980902424 | 7200 | 1xM6 | 24 | 24 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28980902828 | 7200 | 1xM6 | 28 | 28 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.28980903232 | 7200 | 1xM6 | 32 | 32 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 2 562,45 SEK | | K1895.38981142020 | 6000 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38981142828 | 6000 | 1xM8 | 28 | 28 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38981143232 | 6000 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.38981143838 | 6000 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 3 693,47 SEK | | K1895.42981262020 | 4800 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42981263232 | 4800 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42981263838 | 4800 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 4 354,29 SEK | | K1895.42981264545 | 4800 | 1xM8 | 45 | 45 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 4 354,29 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|