- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1883Metallbälgskopplingar med axellås, rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Nav i rostfritt stål. Bälg i rostfritt stål.Utförande:Blankt.Anmärkning:Metallbälgskopplingar med hög rotationsstyvhet. Metallbälgen kompenserar axiell, radiell och vinklad axelförskjutning vid ringa returkrafter. Med axellås för axelfäste.
De används framför allt när en exakt positions- och rörelseöverföring krävs, t.ex. servomotorer i verktygsmaskiner, förpackningsmaskiner, träbearbetningsmaskiner och inom automationsteknik.Temperaturområde:-30 °C till +120 °C.Montage:Metallbälgskopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.
Metallbälgen får vid montering och demontering omformas max. tre gånger de tillåtna rörelsevärden som anges i katalogen. Undvik all kraftanvändning.På begäran:Önskade navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område. Kilspår enligt DIN 6885. Beakta största möjliga hål vid kilspåret.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | Max. vridmoment Nm | Tröghetsmoment (gm²) | Torsionsstyvhet
(10⁻³ Nm/rad) | Fjäderstyvhet radiell (N/mm) | Fjäderstyvhet axiell (N/mm) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1883.0180631010 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631111 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631212 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631414 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631919 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180632424 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180632525 | 18 | 18 | 0,11 | 20 | 205 | 50 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0300651010 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651111 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651212 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651414 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651919 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300652424 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300652525 | 30 | 30 | 0,41 | 38 | 720 | 50 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0600791212 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600791414 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600791919 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600792424 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600792525 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600792828 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600793232 | 60 | 60 | 0,91 | 75 | 1150 | 90 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0800911414 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800911919 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800912424 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800912525 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800912828 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800913232 | 80 | 80 | 2 | 128 | 1200 | 80 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.1500911919 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500912424 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500912525 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500912828 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500913232 | 150 | 150 | 2 | 155 | 2020 | 280 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.2001012222 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001012424 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001012525 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001012828 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001013232 | 200 | 200 | 3,3 | 175 | 2500 | 280 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.3001053030 | 300 | 300 | 7,3 | 502 | 6300 | 287 | | | 5 653,65 SEK | | K1883.3001053838 | 300 | 300 | 7,3 | 502 | 6300 | 287 | | | 5 653,65 SEK | | K1883.5001123535 | 500 | 500 | 12,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 6 713,33 SEK | | K1883.5001124242 | 500 | 500 | 12,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 6 713,33 SEK | |
Beställningsnr. | max. axelförskjutning radiellt (mm) | max. axelförskjutning axiellt (mm) | max. vinkelförskjutning (°) | max. Varvtal v/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1883.0180631010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | 10 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | 11 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | 12 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | 14 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | 19 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180632424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | 24 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180632525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | 25 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0300651010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | 10 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | 11 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | 12 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | 14 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | 19 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300652424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | 24 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300652525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | 25 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0600791212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | 12 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600791414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | 14 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600791919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | 19 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600792424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | 24 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600792525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | 25 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600792828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | 28 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600793232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | 32 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0800911414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | 14 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.1500911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.2001012222 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 22 | 22 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001012424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | 24 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001012525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | 25 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001012828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | 28 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001013232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | 32 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.3001053030 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 30 | 30 | | | 5 653,65 SEK | | K1883.3001053838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | 38 | | | 5 653,65 SEK | | K1883.5001123535 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 35 | 35 | | | 6 713,33 SEK | | K1883.5001124242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | 42 | | | 6 713,33 SEK | |
Beställningsnr. | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. vid kilspår | D4 | L | L2 | L3 | R | Skruvarnas åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1883.0180631010 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631111 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631212 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631414 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180631919 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180632424 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0180632525 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 2 416,40 SEK | | K1883.0300651010 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651111 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651212 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651414 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300651919 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300652424 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0300652525 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 2 784,59 SEK | | K1883.0600791212 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600791414 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600791919 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600792424 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600792525 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600792828 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0600793232 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 3 045,36 SEK | | K1883.0800911414 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800911919 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800912424 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800912525 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800912828 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.0800913232 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 089,43 SEK | | K1883.1500911919 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500912424 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500912525 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500912828 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.1500913232 | 19 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 4 498,29 SEK | | K1883.2001012222 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001012424 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001012525 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001012828 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.2001013232 | 22 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 4 879,18 SEK | | K1883.3001053030 | 30 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 5 653,65 SEK | | K1883.3001053838 | 30 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 5 653,65 SEK | | K1883.5001123535 | 35 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 6 713,33 SEK | | K1883.5001124242 | 35 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 6 713,33 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|