- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1879Metallbälgskopplingar miniatyr med axellås |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Nav i aluminium. Bälg i rostfritt stål.Utförande:Blankt.Anmärkning:Spelfria miniatyr-metallbälgskopplingar med hög rotationsstyvhet. Metallbälgen kompenserar axiell, radiell och vinklad axelförskjutning vid ringa returkrafter. Med axellås för axelfäste.
De används framför allt när en exakt positions- och rörelseöverföring krävs, t.ex. högdynamiska positionerings- och servosystem, rotationsgivare, varvtalsräknare, potentiometer.Temperaturområde:-30 °C till +120 °C.Montage:Metallbälgskopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.
Metallbälgen får vid montering och demontering omformas max. tre gånger de tillåtna rörelsevärden som anges i katalogen. Undvik all kraftanvändning.På begäran:Önskade navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område. Kilspår enligt DIN 6885. Beakta största möjliga hål vid kilspåret.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Storlek | Max. vridmoment Nm | Tröghetsmoment (gcm²) | Torsionssteife Nm/hjul
| Fjäderstyvhet radiell (N/mm) | Fjäderstyvhet axiell (N/mm) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1879.0050250303 | 5 | 0,5 | 2,8 | 200 | 18 | 10 | | | 318,47 SEK | | K1879.0050250404 | 5 | 0,5 | 2,8 | 200 | 18 | 10 | | | 318,47 SEK | | K1879.0050250505 | 5 | 0,5 | 2,8 | 200 | 18 | 10 | | | 318,47 SEK | | K1879.0050250606 | 5 | 0,5 | 2,8 | 200 | 18 | 10 | | | 318,47 SEK | | K1879.0100260303 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260305 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260505 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260506 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260606 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 332,56 SEK | | K1879.0150260505 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260506 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260508 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260606 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260608 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260808 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 340,10 SEK | | K1879.0200380606 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380608 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380610 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380808 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380810 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200381010 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 332,99 SEK | | K1879.0450411010 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411012 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411014 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411212 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411214 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411414 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 479,04 SEK | | K1879.1000471212 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471215 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471219 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471515 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471519 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471919 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 545,56 SEK | |
Beställningsnr. | max. axelförskjutning radiellt (mm) | max. axelförskjutning axiellt (mm) | max. vinkelförskjutning (°) | max. Varvtal v/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1879.0050250303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | | | 318,47 SEK | | K1879.0050250404 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 4 | | | 318,47 SEK | | K1879.0050250505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | | | 318,47 SEK | | K1879.0050250606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | | | 318,47 SEK | | K1879.0100260303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260305 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260506 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | | | 332,56 SEK | | K1879.0150260505 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260506 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260508 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260606 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260608 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260808 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 8 | | | 340,10 SEK | | K1879.0200380606 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380608 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380610 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380808 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380810 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200381010 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 10 | | | 332,99 SEK | | K1879.0450411010 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411012 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411014 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411212 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411214 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411414 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 14 | | | 479,04 SEK | | K1879.1000471212 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471215 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471219 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471515 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471519 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471919 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 19 | | | 545,56 SEK | |
Beställningsnr. | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. vid kilspår | D4 | L | L2 | L3 | R | Skruvarnas åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1879.0050250303 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 318,47 SEK | | K1879.0050250404 | 4 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 318,47 SEK | | K1879.0050250505 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 318,47 SEK | | K1879.0050250606 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 318,47 SEK | | K1879.0100260303 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260305 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260505 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260506 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 332,56 SEK | | K1879.0100260606 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 332,56 SEK | | K1879.0150260505 | 5 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260506 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260508 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260606 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260608 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 340,10 SEK | | K1879.0150260808 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 340,10 SEK | | K1879.0200380606 | 6 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380608 | 8 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380610 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380808 | 8 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200380810 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 332,99 SEK | | K1879.0200381010 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 332,99 SEK | | K1879.0450411010 | 10 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411012 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411014 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411212 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411214 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 479,04 SEK | | K1879.0450411414 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 479,04 SEK | | K1879.1000471212 | 12 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471215 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471219 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471515 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471519 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 545,56 SEK | | K1879.1000471919 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 545,56 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|