HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Styva kopplingar överför höga vridmoment vridstyvt och spelfritt. De används oftast där axelförskjutningar och inriktningsfel inte förekommer. Slitage- och underhållsfria. Skruvsäkringen förhindrar att skruvarna lossnar av vibrationer.

Det maximala nominella momentet kan endast överföras om axlarna monterats optimalt och har rätt mått.

Max. varvtal 4000 v/min.
Temperaturområde:-40 °C - +175 °C.På begäran:Andra mått.
Utförande med passkilspår DIN 6885/1, tolerans P9.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K2065 Styva kopplingar delade 212 kB
 Tekniska anvisningar för axelkopplingar 2,1 MB

Ritningar

Styva kopplingar delade

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
C
(DIN 912-12.9)
Skruvarnas
åtdragnings-
moment Nm
D1D4LRNominellt
moment
Nm
CADTillb.PrisBeställ
K2065.1080stålM3x82,18243526,850 419,52 SEK
K2065.1100stålM4x124,610294532,770 456,11 SEK
K2065.1120stålM4x124,612294532,770 456,11 SEK
K2065.1140stålM5x169,514345039,4190 515,85 SEK
K2065.1150stålM5x169,515345039,4190 515,85 SEK
K2065.1160stålM5x169,516345039,4190 515,85 SEK
K2065.1190stålM6x181619426548,2300 608,41 SEK
K2065.1200stålM6x181620426548,2350 608,41 SEK
K2065.1250stålM6x181625457550,8390 670,62 SEK
K2065.1300stålM6x181630548358,6475 920,41 SEK
K2065.1350stålM8x253935679574,11100 1 193,24 SEK
K2065.1400stålM8x2539407710883,41325 1 569,07 SEK
K2065.1500stålM10x2577508512493,22250 1 835,98 SEK
Beställningsnr.Material
grundkropp
C
(DIN 912 A2-70)
Skruvarnas
åtdragnings-
moment Nm
D1D4LRNominellt
moment
Nm
CADTillb.PrisBeställ
K2065.2080rostfritt stålM3x81,18243526,816 585,70 SEK
K2065.2100rostfritt stålM4x122,510294532,770 665,24 SEK
K2065.2120rostfritt stålM4x122,512294532,770 665,24 SEK
K2065.2140rostfritt stålM5x165,414345039,4160 847,22 SEK
K2065.2150rostfritt stålM5x165,415345039,4160 847,22 SEK
K2065.2160rostfritt stålM5x165,416345039,4160 847,22 SEK
K2065.2190rostfritt stålM6x189,619426548,2260 1 170,31 SEK
K2065.2200rostfritt stålM6x189,620426548,2300 1 170,31 SEK
K2065.2250rostfritt stålM6x189,625457550,8325 1 248,99 SEK
K2065.2300rostfritt stålM6x189,630548358,6400 1 832,97 SEK
K2065.2350rostfritt stålM8x252335679574,1438 2 219,87 SEK
K2065.2400rostfritt stålM8x2523407710883,4445 2 895,76 SEK
K2065.2500rostfritt stålM10x2546508512493,2688 3 800,14 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se