- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0359_BPrecisionsinställningsbultar i stål med handtagskulor i plast... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål, gripkula i termoplast.Utförande:Härdat och slipat, gripkula svartgrå.Anmärkning:Inställningsbultarna med bussning är en perfekt kombination för snabb positionering och fixering. Inställningsbultarnas och bussningens exakta konstruktion ger en hög upprepningsnoggrannhet när två element sätts ihop.
Tekniska anvisningar, se monterings- och inbyggnadsanvisningen. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 2 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Slag S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Innergänga gripkula | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0359.110 | B | kan spärras | 10 | 16 | 19 | 25 | 75 | 25 | 30,5 | 13 | 2,5 | 31 | 6 | 19 | 29 | M6 | | | 866,92 SEK | | K0359.112 | B | kan spärras | 12 | 20 | 23 | 32 | 87 | 33 | 40,5 | 13 | 3 | 35 | 6 | 22 | 35 | M8 | | | 975,30 SEK | | K0359.116 | B | kan spärras | 16 | 25 | 28 | 40 | 102,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 42 | 6 | 30 | 50 | M10 | | | 1 121,67 SEK | | K0359.120 | B | kan spärras | 20 | 30 | 33 | 40 | 110,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 50 | 6 | 46 | 63 | M10 | | | 1 283,32 SEK | | K0359.125 | B | kan spärras | 25 | 38 | 42 | 50 | 130 | 51 | 58,5 | 13 | 3 | 60 | 6 | 39 | 73 | M10 | | | 1 514,40 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|