- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0361_APrecisionsinställningsbultar i stål med handtagskulor i plast... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål, gripkula i termoplast.Utförande:Härdat och slipat, gripkula svartgrå.Anmärkning:Inställningsbultarna med bussning är en perfekt kombination för snabb positionering och fixering. Inställningsbultarnas och bussningens exakta konstruktion ger en hög upprepningsnoggrannhet när två element sätts ihop.
Tekniska anvisningar, se monterings- och inbyggnadsanvisningen. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L3 | L5 | L6 | Slag S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Innergänga gripkula | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0361.010 | A | 10 | 16 | 19 | 25 | 79 | 25 | 13 | 2,5 | 31 | 10 | 15 | 30 | M6 | | | 713,45 SEK | | K0361.012 | A | 12 | 20 | 23 | 32 | 91 | 33 | 13 | 3 | 35 | 10 | 15 | 35 | M8 | | | 790,51 SEK | | K0361.016 | A | 16 | 25 | 28 | 40 | 106,5 | 41,5 | 13 | 3 | 42 | 10 | 20 | 50 | M10 | | | 909,22 SEK | | K0361.020 | A | 20 | 30 | 33 | 40 | 114,5 | 41,5 | 13 | 3 | 50 | 10 | 36 | 63 | M10 | | | 1 026,42 SEK | | K0361.025 | A | 25 | 38 | 42 | 50 | 134 | 51 | 13 | 3 | 60 | 10 | 20 | 73 | M10 | | | 1 172,15 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|