- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1744_CInställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas. Kan anslutas till exempelvis en maskinstyrning via sensorns integrerade anslutningskabel.Material:Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp termoplast svartgrå. Utförande:Stålutförande: Gängad hylsa, brunerad. Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål: Gängad hylsa, blank. Låsstift härdat, slipat och blankt. Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.Anmärkning:Vid spärrning kopplar statussensorn vid ett slag på S - 1 mm.Tekniska dataInduktiv sensor: Utgångskoppling: PNP slutare (NO) Driftspänning: 6 – 30 V DC Driftström: <100 mA Kopplingsavstånd: 1 mm Kopplingsfrekvens: <4000 Hz Kortslutningsfast: ja Säkrad mot polförväxling: ja Kapslingsklass: IP 67 Anslutningstyp: 2 m PVC kabel Temperaturområde: -10 °C – +70 °C Tillstånd: CE, c-UL-us, EACAnvändning:Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.Säkerhet:Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.Ritningsinformation:Form A: utan spärr, utan låsmutter Form B: utan spärr, med låsmutter Form C: med spärr, utan låsmutter Form D: med spärr, med låsmutter
P - kabellängd
BN = brun BK = svart BU = blå Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Låsstift | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | P | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1744.31051 | C | stål | härdat | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 775,45 SEK | | K1744.32061 | C | stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 786,62 SEK | | K1744.33081 | C | stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 797,89 SEK | | K1744.34101 | C | stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 831,58 SEK | | K1744.34121 | C | stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 854,02 SEK | | K1744.031051 | C | rostfritt stål | härdat | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 809,15 SEK | | K1744.032061 | C | rostfritt stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 820,32 SEK | | K1744.033081 | C | rostfritt stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 854,02 SEK | | K1744.034101 | C | rostfritt stål | härdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 876,46 SEK | | K1744.034121 | C | rostfritt stål | härdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 898,99 SEK | | K1744.132061 | C | rostfritt stål | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 | | | 820,32 SEK | | K1744.131051 | C | rostfritt stål | ohärdat | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 | | | 809,15 SEK | | K1744.133081 | C | rostfritt stål | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 | | | 854,02 SEK | | K1744.134101 | C | rostfritt stål | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 | | | 876,46 SEK | | K1744.134121 | C | rostfritt stål | ohärdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 | | | 898,99 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|