HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
K0383

Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skruv i seghärdat stål, hållfasthetsklass minst 10.9.
Kula i rullagerstål.
Utförande:Skruv svart.
Kula härdad och blank.
Anmärkning:Med den avplanade kulan kan man klämma fast, spänna eller stötta ej planparallella ytor skevningsfritt, eftersom den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9°.
Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva, mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.
Ritningsinformation:
Form BV: avplanad kula med vridsäkring
Form FV: avplanad kula, räfflad med vridsäkring
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0383 Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring 158 kB
 Hållfasthetsklasser 41,6 kB

Ritningar

Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1LKul-ØSWBelastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
CADTillb.PrisBeställ
K0383.50612BVM6312,1436 75,88 SEK
K0383.50616BVM6316,1436 76,53 SEK
K0383.50620BVM6320,1436 78,14 SEK
K0383.50625BVM6325,1436 78,89 SEK
K0383.50816BVM84,116,35,549 86,64 SEK
K0383.50820BVM84,120,35,549 91,59 SEK
K0383.50825BVM84,125,35,549 91,59 SEK
K0383.50830BVM84,130,35,549 92,02 SEK
K0383.51020BVM105,620,37512 97,08 SEK
K0383.51025BVM105,625,37512 100,52 SEK
K0383.51035BVM105,635,37512 101,60 SEK
K0383.51040BVM105,640,27512 103,00 SEK
K0383.51230BVM12730,28,5618 118,93 SEK
K0383.51220BVM12720,28,5618 112,69 SEK
K0383.51240BVM12740,28,5618 120,11 SEK
K0383.51250BVM127508,5618 121,83 SEK
K0383.51620BVM1610,72012836 146,70 SEK
K0383.51625BVM1610,72512836 147,77 SEK
K0383.51635BVM1610,73512836 151,32 SEK
K0383.51650BVM1610,75012836 154,98 SEK
K0383.52030BVM2013,530151060 222,68 SEK
K0383.52040BVM2013,540151060 223,54 SEK
K0383.52050BVM2013,550151060 226,99 SEK
K0383.52060BVM2013,560151060 227,95 SEK
K0383.52435BVM2415,835181280 290,16 SEK
K0383.52450BVM2415,850181280 295,75 SEK
K0383.52480BVM2415,880181280 313,95 SEK
K0383.60816FVM84,116,35,549 159,29 SEK
K0383.60820FVM84,120,35,549 159,29 SEK
K0383.60825FVM84,125,35,549 159,93 SEK
K0383.60830FVM84,130,35,549 160,47 SEK
K0383.61020FVM105,620,37512 201,80 SEK
K0383.61025FVM105,625,37512 210,63 SEK
K0383.61035FVM105,635,37512 212,24 SEK
K0383.61040FVM105,640,27512 216,01 SEK
K0383.61220FVM12720,28,5618 219,34 SEK
K0383.61230FVM12730,28,5618 230,00 SEK
K0383.61240FVM12740,28,5618 231,82 SEK
K0383.61250FVM127508,5618 235,81 SEK
K0383.61620FVM1610,72012836 241,30 SEK
K0383.61625FVM1610,72512836 242,91 SEK
K0383.61635FVM1610,73512836 264,54 SEK
K0383.61650FVM1610,75012836 267,88 SEK
K0383.62030FVM2013,530151060 310,93 SEK
K0383.62040FVM2013,540151060 317,39 SEK
K0383.62050FVM2013,550151060 319,76 SEK
K0383.62060FVM2013,560151060 325,46 SEK
K0383.62435FVM2415,835181280 371,74 SEK
K0383.62450FVM2415,850181280 381,85 SEK
K0383.62480FVM2415,880181280 404,14 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se