- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0284_C
Pendelstöd med O-ring, Form C, stålkula avplanad, plan
- K0284_F
Pendelstöd med O-ring, Form F, stålkula avplanad, med räffling
- K0284_K
Pendelstöd med O-ring, Form K, POM-kula avplanad, plan
- K0284_O
Pendelstöd med O-ring, Form O, kula i rostfritt stål med diamantyta
- K0284_P
Pendelstöd med O-ring, Form P, kula i rostfritt stål med polyuretanyta
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud med fin gänga
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula, med gängsäkring
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula, med gängsäkring
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar med gängsäkring
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- Gripare
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål. Kula: Form C, F verktygsstål. Form K POM. Form O rostfritt stål med diamantyta. Form P rostfritt stål med polyuretanyta.Utförande:Kropp seghärdad och brunerad. Kula: Form C, F härdad, brunerad. Form K POM-kula vit. Form O yta jämförbar med slipkornstorlek 100. Form P polyuretan hårdhet 60° Shore.Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
Form P: Polyuretanytan är fast vulkaniserad på kulan. Den är slitstark och färgar inte av sig. Den ger optimalt skydd mot skador på ömtåliga ytor. Den pärlartade ytan tillåter höga hållkrafter och släpper genom luft så att ingen sugeffekt uppstår mellan kontaktytan och pendelstödet.Fördelar:Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar. Det garanterar en jämn rörelse. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0284.104X012 | C | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 12 | | | 337,54 SEK | | K0284.104X025 | C | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 12 | | | 349,87 SEK | | K0284.105X016 | C | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 20 | | | 374,85 SEK | | K0284.105X025 | C | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 20 | | | 386,97 SEK | |
|
Pendelstöd med O-ring, Form F, stålkula avplanad, med räffling |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0284.304X012 | F | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 12 | | | 362,20 SEK | | K0284.304X025 | F | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 12 | | | 382,37 SEK | | K0284.305X016 | F | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 20 | | | 402,44 SEK | | K0284.305X025 | F | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 20 | | | 413,30 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0284.704X012 | K | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 2 | | | 325,00 SEK | | K0284.704X025 | K | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 2 | | | 334,40 SEK | | K0284.705X016 | K | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 4 | | | 362,20 SEK | | K0284.705X025 | K | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 4 | | | 372,76 SEK | |
|
Pendelstöd med O-ring, Form O, kula i rostfritt stål med diamantyta |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | W | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0284.504X012 | O | 10 | M4 | 8 | 12,5 | 2 | 3,5 | 28 | 7 | 11,5 | | | 376,83 SEK | | K0284.504X025 | O | 10 | M4 | 8 | 25,5 | 2 | 9 | 28 | 7 | 11,5 | | | 397,21 SEK | | K0284.505X017 | O | 13 | M5 | 11 | 17,5 | 3 | 6,5 | 28 | 10 | 19,8 | | | 404,73 SEK | | K0284.505X026 | O | 13 | M5 | 11 | 26,5 | 3 | 9 | 28 | 10 | 19,8 | | | 414,98 SEK | | K0284.506X021 | O | 17 | M6 | 14 | 21 | 3 | 7,5 | 28 | 13 | 27,4 | | | 437,55 SEK | | K0284.508X024 | O | 19 | M8 | 19 | 24 | 4 | 8,5 | 24 | 15 | 38,6 | | | 504,32 SEK | | K0284.510X028 | O | 24 | M10 | 21 | 28 | 4 | 9 | 24 | 20 | 58,3 | | | 554,38 SEK | |
|
Pendelstöd med O-ring, Form P, kula i rostfritt stål med polyuretanyta |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D1 | D2 | D3 | H | H1 | W | T | Kul-Ø | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0284.604X014 | P | 10 | M4 | 10 | 14,5 | 4 | 28 | 3,5 | 7 | | | 366,38 SEK | | K0284.604X027 | P | 10 | M4 | 10 | 27,5 | 4 | 28 | 9 | 7 | | | 386,86 SEK | | K0284.605X019 | P | 13 | M5 | 13 | 19,5 | 5 | 28 | 6,5 | 10 | | | 385,81 SEK | | K0284.605X028 | P | 13 | M5 | 13 | 28,5 | 5 | 28 | 9 | 10 | | | 396,58 SEK | | K0284.606X023 | P | 17 | M6 | 16 | 23 | 5 | 28 | 7,5 | 13 | | | 417,37 SEK | | K0284.608X026 | P | 19 | M8 | 21 | 26 | 6 | 24 | 8,5 | 15 | | | 476,21 SEK | | K0284.610X030 | P | 24 | M10 | 23 | 30 | 6 | 24 | 9 | 20 | | | 553,33 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|