- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0666Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula, med gängsäkring |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv i seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.9. Kula i rullagerstål. Gängsäkring i nylon.Utförande:Skruv svart. Kula härdad, blank.Anmärkning:Med den avplanade kulan i Form B kan man klämma fast, spänna eller stötta ej planparallella ytor skevningsfritt, eftersom den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9 .Ritningsinformation:Form B: med avplanad kula
L2 = ca två gängvarv NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | L | L1 | Kul-Ø | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0666.20610 | B | rullagerstål | M6 | 3 | 10,1 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 43,48 SEK | | K0666.20616 | B | rullagerstål | M6 | 3 | 16,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 43,48 SEK | | K0666.20620 | B | rullagerstål | M6 | 3 | 20,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 41,87 SEK | | K0666.20625 | B | rullagerstål | M6 | 3 | 25,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 53,38 SEK | | K0666.20650 | B | rullagerstål | M6 | 3 | 50,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 38,75 SEK | | K0666.20660 | B | rullagerstål | M6 | 3 | 60,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 40,80 SEK | | K0666.20810 | B | rullagerstål | M8 | 4,1 | 10,3 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 48,00 SEK | | K0666.20812 | B | rullagerstål | M8 | 4,1 | 12,3 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 48,00 SEK | | K0666.20820 | B | rullagerstål | M8 | 4,1 | 20,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 48,00 SEK | | K0666.20825 | B | rullagerstål | M8 | 4,1 | 25,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 49,62 SEK | | K0666.20830 | B | rullagerstål | M8 | 4,1 | 30,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 48,33 SEK | | K0666.20850 | B | rullagerstål | M8 | 4,1 | 50,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 41,54 SEK | | K0666.20860 | B | rullagerstål | M8 | 4,1 | 60,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 42,19 SEK | | K0666.20880 | B | rullagerstål | M8 | 4,1 | 80,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 42,73 SEK | | K0666.21012 | B | rullagerstål | M10 | 5,6 | 12,3 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 53,38 SEK | | K0666.21016 | B | rullagerstål | M10 | 5,6 | 16,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 53,38 SEK | | K0666.21020 | B | rullagerstål | M10 | 5,6 | 20,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 49,51 SEK | | K0666.21025 | B | rullagerstål | M10 | 5,6 | 25,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 53,81 SEK | | K0666.21035 | B | rullagerstål | M10 | 5,6 | 35,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 56,61 SEK | | K0666.21216 | B | rullagerstål | M12 | 7 | 16,2 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 71,36 SEK | | K0666.21220 | B | rullagerstål | M12 | 7 | 20,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 71,79 SEK | | K0666.21230 | B | rullagerstål | M12 | 7 | 30,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 78,89 SEK | | K0666.21240 | B | rullagerstål | M12 | 7 | 40,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 84,38 SEK | | K0666.21620 | B | rullagerstål | M16 | 10,7 | 20 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 109,24 SEK | | K0666.21625 | B | rullagerstål | M16 | 10,7 | 25 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 112,04 SEK | | K0666.21635 | B | rullagerstål | M16 | 10,7 | 35 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 119,89 SEK | | K0666.21650 | B | rullagerstål | M16 | 10,7 | 50 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 131,20 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|