Material
Kropp i seghärdat stål, kula i rullagerstål 1.3505.
Utförande
Kropp seghärdad, kula härdad (50–55 HRC).
Visa mer
Visa mindre
Pendelstöd, lutningsvinkel 12°, Form C med yttergänga, avplanad kula, plan
från
222,90 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Pendelstöd, lutningsvinkel 12°, Form F, med yttergänga, avplanad kula med räffling
från
278,75 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål, kula i rullagerstål 1.3505.
Utförande
Kropp seghärdad, kula härdad (50–55 HRC).
Anmärkning
Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge. De kan också byggas in i befintliga spännelement, se till exempel spännelementet “arness“.
Kulan är vridsäkrad.
Kulan är vridsäkrad.
Ritningsinformation
Form C: med yttergänga, kula avplanad, plan
Form F: med yttergänga, kula avplanad, med räffling
Form F: med yttergänga, kula avplanad, med räffling