- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0289_C
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form C, stålinsats avplanad, plan
- K0289_E
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form E, insats i rostfritt stål avplanad, plan
- K0289_F
Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form F, gripare avplanad, med räffling
- K0289_K
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form K, POM-insats avplanad, plan
- K0289_M
Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form M, gripare avplanad, med räffling i hårdmetall
- K0289_O
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form O, insats i rostfritt stål med diamantyta
- K0289_P
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form P, insats i rostfritt stål med polyuretanyta
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud med fin gänga
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula, med gängsäkring
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula, med gängsäkring
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar med gängsäkring
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- Gripare
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0289Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp: seghärdat stål. Kula: rost- och syrabeständigt stål. Insats: Form C, F, M verktygsstål. Form K POM. Form E rostfritt stål. Form O rostfritt stål med diamantyta. Form P rostfritt stål med polyuretanyta.Utförande:Kropp seghärdad och brunerad. Kula härdad och blank. Insats: Form C, F härdad och brunerad. Form M med hårdmetallräffling, brunerad. Form K vit. Form E härdad, blank. Form O diamantyta jämförbar med slipkornstorlek 100. Form P polyuretanyta hårdhet 60° Shore.Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.
Kulan är vridsäkrad.Fördelar:Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut. Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar. Det garanterar en jämn rörelse. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form C, stålinsats avplanad, plan |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Beställningsnr. för stålinsats | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0289.110X015 | C | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 | | | 708,62 SEK | | K0289.110X030 | C | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 | | | 720,32 SEK | | K0289.110X050 | C | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 | | | 730,25 SEK | | K0289.112X020 | C | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 | | | 775,18 SEK | | K0289.112X040 | C | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 | | | 779,99 SEK | | K0289.112X060 | C | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 | | | 783,65 SEK | | K0289.116X025 | C | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 | | | 838,30 SEK | | K0289.116X050 | C | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 | | | 838,30 SEK | | K0289.116X080 | C | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 | | | 856,48 SEK | | K0289.120X030 | C | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 | | | 929,01 SEK | | K0289.120X060 | C | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 | | | 940,82 SEK | | K0289.120X100 | C | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 | | | 977,28 SEK | | K0289.124X040 | C | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25108 | | | 1 123,58 SEK | | K0289.124X100 | C | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25108 | | | 1 185,14 SEK | |
|
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form E, insats i rostfritt stål avplanad, plan |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Beställningsnr. för insats i rostfritt stål | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0289.210X015 | E | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10102 | | | 733,38 SEK | | K0289.210X030 | E | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10102 | | | 742,16 SEK | | K0289.210X050 | E | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10102 | | | 751,26 SEK | | K0289.212X020 | E | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12102 | | | 801,52 SEK | | K0289.212X040 | E | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12102 | | | 810,71 SEK | | K0289.212X060 | E | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12102 | | | 815,63 SEK | | K0289.216X025 | E | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16102 | | | 864,53 SEK | | K0289.216X050 | E | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16102 | | | 873,10 SEK | | K0289.216X080 | E | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16102 | | | 886,90 SEK | | K0289.220X030 | E | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20102 | | | 966,00 SEK | | K0289.220X060 | E | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20102 | | | 979,37 SEK | | K0289.220X100 | E | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20102 | | | 1 020,24 SEK | | K0289.224X040 | E | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25102 | | | 1 193,92 SEK | | K0289.224X100 | E | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25102 | | | 1 253,79 SEK | |
|
Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form F, gripare avplanad, med räffling |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Beställningsnr. för gripare | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0289.310X015 | F | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.1010 | | | 796,71 SEK | | K0289.310X030 | F | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.1010 | | | 808,31 SEK | | K0289.310X050 | F | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.1010 | | | 817,93 SEK | | K0289.312X020 | F | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.1210 | | | 862,13 SEK | | K0289.312X040 | F | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.1210 | | | 867,14 SEK | | K0289.312X060 | F | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.1210 | | | 870,28 SEK | | K0289.316X025 | F | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.1610 | | | 966,83 SEK | | K0289.316X050 | F | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.1610 | | | 966,83 SEK | | K0289.316X080 | F | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.1610 | | | 984,92 SEK | | K0289.320X030 | F | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.2010 | | | 1 072,91 SEK | | K0289.320X060 | F | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.2010 | | | 1 084,29 SEK | | K0289.320X100 | F | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.2010 | | | 1 121,08 SEK | | K0289.324X040 | F | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.2510 | | | 1 310,43 SEK | | K0289.324X100 | F | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.2510 | | | 1 372,09 SEK | |
|
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form K, POM-insats avplanad, plan |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Beställningsnr. för POM-insats | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0289.710X015 | K | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 704,33 SEK | | K0289.710X030 | K | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 715,94 SEK | | K0289.710X050 | K | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 725,86 SEK | | K0289.712X020 | K | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 771,32 SEK | | K0289.712X040 | K | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 776,23 SEK | | K0289.712X060 | K | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 779,57 SEK | | K0289.716X025 | K | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 834,86 SEK | | K0289.716X050 | K | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 834,86 SEK | | K0289.716X080 | K | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 853,14 SEK | | K0289.720X030 | K | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 925,66 SEK | | K0289.720X060 | K | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 937,27 SEK | | K0289.720X100 | K | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 973,73 SEK | | K0289.724X040 | K | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | K0385.25109 | | | 1 119,31 SEK | | K0289.724X100 | K | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | K0385.25109 | | | 1 180,96 SEK | |
|
Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form M, gripare avplanad, med räffling i hårdmetall |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Beställningsnr. för gripare | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0289.910X015 | M | 15 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 799,01 SEK | | K0289.910X030 | M | 30 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 810,40 SEK | | K0289.910X050 | M | 50 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 820,64 SEK | | K0289.912X020 | M | 20 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 864,01 SEK | | K0289.912X040 | M | 40 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 868,81 SEK | | K0289.912X060 | M | 60 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 872,16 SEK | | K0289.916X025 | M | 25 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 968,30 SEK | | K0289.916X050 | M | 50 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 968,30 SEK | | K0289.916X080 | M | 80 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 986,59 SEK | | K0289.920X030 | M | 30 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 1 081,27 SEK | | K0289.920X060 | M | 60 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 1 092,97 SEK | | K0289.920X100 | M | 100 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 1 129,55 SEK | | K0289.924X040 | M | 40 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25107 | | | 1 356,94 SEK | | K0289.924X100 | M | 100 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25107 | | | 1 418,48 SEK | |
|
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form O, insats i rostfritt stål med diamantyta |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Beställningsnr. för insats i rostfritt stål diamantyta | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0289.510X015 | O | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10105 | | | 763,59 SEK | | K0289.510X030 | O | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10105 | | | 772,26 SEK | | K0289.510X050 | O | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10105 | | | 781,35 SEK | | K0289.512X020 | O | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12105 | | | 842,59 SEK | | K0289.512X040 | O | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12105 | | | 851,79 SEK | | K0289.512X060 | O | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12105 | | | 856,27 SEK | | K0289.516X025 | O | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16105 | | | 929,74 SEK | | K0289.516X050 | O | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16105 | | | 938,31 SEK | | K0289.516X080 | O | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16105 | | | 952,00 SEK | | K0289.520X030 | O | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20105 | | | 1 038,94 SEK | | K0289.520X060 | O | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20105 | | | 1 052,63 SEK | | K0289.520X100 | O | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20105 | | | 1 094,12 SEK | | K0289.524X040 | O | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25105 | | | 1 289,43 SEK | | K0289.524X100 | O | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25105 | | | 1 349,00 SEK | |
|
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form P, insats i rostfritt stål med polyuretanyta |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kul-Ø | Beställningsnr. för insats i rostfritt stål polyuretayta | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0289.610X015 | P | 15 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | K0385.10126 | | | 760,97 SEK | | K0289.610X030 | P | 30 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | K0385.10126 | | | 769,75 SEK | | K0289.610X050 | P | 50 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | K0385.10126 | | | 778,73 SEK | | K0289.612X020 | P | 20 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | K0385.12126 | | | 834,86 SEK | | K0289.612X040 | P | 40 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | K0385.12126 | | | 843,84 SEK | | K0289.612X060 | P | 60 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | K0385.12126 | | | 848,75 SEK | | K0289.616X025 | P | 25 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | K0385.16126 | | | 915,32 SEK | | K0289.616X050 | P | 50 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | K0385.16126 | | | 923,89 SEK | | K0289.616X080 | P | 80 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | K0385.16126 | | | 937,57 SEK | | K0289.620X030 | P | 30 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | K0385.20126 | | | 1 028,91 SEK | | K0289.620X060 | P | 60 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | K0385.20126 | | | 1 042,49 SEK | | K0289.620X100 | P | 100 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | K0385.20126 | | | 1 083,36 SEK | | K0289.624X040 | P | 40 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | K0385.25126 | | | 1 272,92 SEK | | K0289.624X100 | P | 100 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | K0385.25126 | | | 1 332,79 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|