- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0666Kultryckskruvar utan huvud med hel kula, med gängsäkring |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv i seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.9. Kula i rullagerstål eller POM. Gängsäkring i nylon.Utförande:Skruv svart. Kula härdad, blank.Anmärkning:Kultryckskruvar utan huvud med hel kula används när en ren, polerad tryckyta krävs. Ritningsinformation:Form A: kula i stål Form D: kula i POM
L2 = ca två gängvarv NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | L | L1 | Kul-Ø | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0666.1046 | A | rullagerstål | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 26,69 SEK | | K0666.10410 | A | rullagerstål | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 26,69 SEK | | K0666.10416 | A | rullagerstål | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 26,69 SEK | | K0666.1058 | A | rullagerstål | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 25,30 SEK | | K0666.10512 | A | rullagerstål | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 25,30 SEK | | K0666.10520 | A | rullagerstål | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 26,26 SEK | | K0666.10610 | A | rullagerstål | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 25,30 SEK | | K0666.10616 | A | rullagerstål | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 25,30 SEK | | K0666.10620 | A | rullagerstål | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 26,26 SEK | | K0666.10625 | A | rullagerstål | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 26,26 SEK | | K0666.10650 | A | rullagerstål | M6 | 50,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 38,10 SEK | | K0666.10660 | A | rullagerstål | M6 | 60,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 39,72 SEK | | K0666.10810 | A | rullagerstål | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 25,30 SEK | | K0666.10812 | A | rullagerstål | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 25,30 SEK | | K0666.10820 | A | rullagerstål | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 25,30 SEK | | K0666.10825 | A | rullagerstål | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 25,73 SEK | | K0666.10830 | A | rullagerstål | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 26,37 SEK | | K0666.10850 | A | rullagerstål | M8 | 51,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 39,07 SEK | | K0666.10860 | A | rullagerstål | M8 | 61,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 40,04 SEK | | K0666.10880 | A | rullagerstål | M8 | 81,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 41,23 SEK | | K0666.11012 | A | rullagerstål | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 29,39 SEK | | K0666.11016 | A | rullagerstål | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 29,39 SEK | | K0666.11020 | A | rullagerstål | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 31,21 SEK | | K0666.11025 | A | rullagerstål | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 31,21 SEK | | K0666.11035 | A | rullagerstål | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 32,19 SEK | | K0666.11216 | A | rullagerstål | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 33,69 SEK | | K0666.11220 | A | rullagerstål | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 33,69 SEK | | K0666.11230 | A | rullagerstål | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 36,06 SEK | | K0666.11240 | A | rullagerstål | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 40,04 SEK | | K0666.11620 | A | rullagerstål | M16 | 23,3 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 53,81 SEK | | K0666.11625 | A | rullagerstål | M16 | 28,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 53,81 SEK | | K0666.11635 | A | rullagerstål | M16 | 38,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 57,15 SEK | | K0666.11650 | A | rullagerstål | M16 | 53,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 59,95 SEK | | K0666.3046 | D | polyacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 29,70 SEK | | K0666.30410 | D | polyacetal | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 29,70 SEK | | K0666.30416 | D | polyacetal | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 29,70 SEK | | K0666.3058 | D | polyacetal | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 27,98 SEK | | K0666.30512 | D | polyacetal | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 27,98 SEK | | K0666.30520 | D | polyacetal | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 28,63 SEK | | K0666.30610 | D | polyacetal | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 0,9 | | | 27,98 SEK | | K0666.30616 | D | polyacetal | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 28,63 SEK | | K0666.30620 | D | polyacetal | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 29,70 SEK | | K0666.30625 | D | polyacetal | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 29,70 SEK | | K0666.30810 | D | polyacetal | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 29,70 SEK | | K0666.30812 | D | polyacetal | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 29,70 SEK | | K0666.30820 | D | polyacetal | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 29,70 SEK | | K0666.30825 | D | polyacetal | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 30,68 SEK | | K0666.30830 | D | polyacetal | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 30,68 SEK | | K0666.31012 | D | polyacetal | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 2 | | | 32,83 SEK | | K0666.31016 | D | polyacetal | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 32,83 SEK | | K0666.31020 | D | polyacetal | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 34,77 SEK | | K0666.31025 | D | polyacetal | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 34,77 SEK | | K0666.31035 | D | polyacetal | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 35,73 SEK | | K0666.31216 | D | polyacetal | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 3 | | | 41,54 SEK | | K0666.31220 | D | polyacetal | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 41,54 SEK | | K0666.31230 | D | polyacetal | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 44,56 SEK | | K0666.31240 | D | polyacetal | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 47,36 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|