- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv i hållfasthetsklass 10.9. Bult i mässing eller POM (acetalplast).Utförande:Skruv brunerad.Anmärkning:Tryckskruvar lämpar sig speciellt för skonsam fastspänning eller påtryckning av gängade spindlar, axlar och ytbehandlade delar. Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0389.04X65 | mässing | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 20,45 SEK | | K0389.04X85 | mässing | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 | | | 20,45 SEK | | K0389.04X105 | mässing | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 20,45 SEK | | K0389.04X125 | mässing | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 | | | 20,45 SEK | | K0389.04X165 | mässing | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 20,99 SEK | | K0389.04X305 | mässing | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 28,41 SEK | | K0389.04X405 | mässing | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 29,06 SEK | | K0389.05X105 | mässing | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 | | | 18,51 SEK | | K0389.05X125 | mässing | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 18,51 SEK | | K0389.05X165 | mässing | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 | | | 19,16 SEK | | K0389.05X205 | mässing | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 19,16 SEK | | K0389.05X305 | mässing | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 29,06 SEK | | K0389.05X405 | mässing | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 29,27 SEK | | K0389.05X85 | mässing | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 18,51 SEK | | K0389.06X115 | mässing | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 18,51 SEK | | K0389.06X125 | mässing | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 | | | 18,51 SEK | | K0389.06X165 | mässing | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 | | | 18,51 SEK | | K0389.06X175 | mässing | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 18,51 SEK | | K0389.06X205 | mässing | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 | | | 18,51 SEK | | K0389.06X255 | mässing | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 | | | 19,16 SEK | | K0389.06X265 | mässing | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 19,16 SEK | | K0389.06X305 | mässing | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 | | | 19,16 SEK | | K0389.06X405 | mässing | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 | | | 29,49 SEK | | K0389.06X415 | mässing | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 29,49 SEK | | K0389.06X515 | mässing | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 29,82 SEK | | K0389.06X615 | mässing | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 30,14 SEK | | K0389.08X12 | mässing | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 18,94 SEK | | K0389.08X14 | mässing | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 | | | 18,94 SEK | | K0389.08X16 | mässing | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 | | | 18,94 SEK | | K0389.08X18 | mässing | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 | | | 18,94 SEK | | K0389.08X20 | mässing | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 | | | 18,94 SEK | | K0389.08X22 | mässing | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 18,94 SEK | | K0389.08X26 | mässing | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 | | | 19,49 SEK | | K0389.08X32 | mässing | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 19,49 SEK | | K0389.08X42 | mässing | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 | | | 30,35 SEK | | K0389.08X52 | mässing | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 30,35 SEK | | K0389.08X62 | mässing | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 30,89 SEK | | K0389.08X82 | mässing | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 31,21 SEK | | K0389.10X14 | mässing | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 21,64 SEK | | K0389.10X18 | mässing | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 21,64 SEK | | K0389.10X22 | mässing | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 | | | 21,64 SEK | | K0389.10X27 | mässing | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 22,39 SEK | | K0389.10X34 | mässing | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 | | | 23,46 SEK | | K0389.10X37 | mässing | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 23,46 SEK | | K0389.10X52 | mässing | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 | | | 30,89 SEK | | K0389.10X62 | mässing | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 | | | 31,43 SEK | | K0389.10X82 | mässing | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 | | | 31,97 SEK | | K0389.12X185 | mässing | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 | | | 24,01 SEK | | K0389.12X205 | mässing | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 | | | 24,01 SEK | | K0389.12X225 | mässing | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 24,01 SEK | | K0389.12X275 | mässing | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 | | | 25,94 SEK | | K0389.12X325 | mässing | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 25,94 SEK | | K0389.12X425 | mässing | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 27,98 SEK | | K0389.12X525 | mässing | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 | | | 31,43 SEK | | K0389.12X625 | mässing | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 | | | 32,07 SEK | | K0389.12X825 | mässing | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 | | | 32,93 SEK | | K0389.104X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 9,26 SEK | | K0389.104X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 9,47 SEK | | K0389.104X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 9,47 SEK | | K0389.104X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 22,60 SEK | | K0389.104X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 23,03 SEK | | K0389.104X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 9,26 SEK | | K0389.104X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 9,26 SEK | | K0389.105X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 8,83 SEK | | K0389.105X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 8,83 SEK | | K0389.105X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 8,83 SEK | | K0389.105X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 9,26 SEK | | K0389.105X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 24,11 SEK | | K0389.105X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 24,75 SEK | | K0389.105X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 8,83 SEK | | K0389.106X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 8,83 SEK | | K0389.106X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 8,83 SEK | | K0389.106X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 9,26 SEK | | K0389.106X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 9,26 SEK | | K0389.106X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 9,80 SEK | | K0389.106X333 | POM | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 | | | 13,99 SEK | | K0389.106X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 24,87 SEK | | K0389.106X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 25,18 SEK | | K0389.106X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 25,51 SEK | | K0389.106X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 | | | 8,83 SEK | | K0389.108X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 9,80 SEK | | K0389.108X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 9,80 SEK | | K0389.108X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 10,12 SEK | | K0389.108X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 10,66 SEK | | K0389.108X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 12,27 SEK | | K0389.108X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 | | | 21,85 SEK | | K0389.108X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 24,11 SEK | | K0389.108X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 24,75 SEK | | K0389.108X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 24,87 SEK | | K0389.110X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 11,84 SEK | | K0389.110X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 12,05 SEK | | K0389.110X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 12,38 SEK | | K0389.110X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 | | | 14,10 SEK | | K0389.110X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 | | | 16,26 SEK | | K0389.110X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 | | | 24,75 SEK | | K0389.110X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 | | | 24,97 SEK | | K0389.110X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 | | | 25,30 SEK | | K0389.112X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 13,67 SEK | | K0389.112X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 | | | 13,99 SEK | | K0389.112X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 | | | 15,40 SEK | | K0389.112X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 17,22 SEK | | K0389.112X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 | | | 19,80 SEK | | K0389.112X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 | | | 25,51 SEK | | K0389.112X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 | | | 26,05 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|