HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Skivrattar av aluminium, med cylinderhandtag, vridbart
K0161_MDG

Skivrattar av aluminium, med cylinderhandtag, vridbart

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skivratt av aluminium.
Cylinderhandtag av duroplast PF 31, svart, DIN 7708, axeldel av förzinkat stål.
Utförande:Rattkransen är svarvad och polerad.
På begäran:Nav med innerfyrkant eller plastbelagda skivrattar.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0161_MDG Skivrattar av aluminium, med cylinderhandtag, vridbart 202 kB

Ritningar

Skivrattar av aluminium, med cylinderhandtag, vridbart

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande 1D1D2D3L1L3B3
T
Vridbart
cylinderhandtag
CADTillb.PrisBeställ
K0161.4080X10passhål8010H7261631--ø18 x M6 x 40  165,21 SEK
K0161.4080X12passhål8012H7261631--ø18 x M6 x 40  165,21 SEK
K0161.4100X10passhål10010H7311734--ø18 x M6 x 40  179,39 SEK
K0161.4100X12passhål10012H7311734--ø18 x M6 x 40  179,39 SEK
K0161.4125X12passhål12512H7301837--ø22 x M8 x 56  219,60 SEK
K0161.4125X14passhål12514H7301837--ø22 x M8 x 56  219,60 SEK
K0161.4140X14passhål14014H7341934--ø22 x M8 x 56  239,22 SEK
K0161.4140X15passhål14015H7341934--ø22 x M8 x 56  239,22 SEK
K0161.4160X15passhål16015H7402040--ø26 x M10 x 80  295,84 SEK
K0161.4160X16passhål16016H7402040--ø26 x M10 x 80  295,84 SEK
K0161.4200X18passhål20018H7502446--ø26 x M10 x 80  366,36 SEK
K0161.4200X20passhål20020H7502446--ø26 x M10 x 80  366,36 SEK
K0161.4250X22passhål25022H7502849--ø31 x M12 x 102  561,48 SEK
K0161.4250X24passhål25024H7502849--ø31 x M12 x 102  561,48 SEK
K0161.5080X10passhål med spår8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40  179,68 SEK
K0161.5080X12passhål med spår8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40  179,68 SEK
K0161.5100X10passhål med spår10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40  194,35 SEK
K0161.5100X12passhål med spår10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40  194,35 SEK
K0161.5125X12passhål med spår12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56  234,95 SEK
K0161.5125X14passhål med spår12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56  234,95 SEK
K0161.5140X14passhål med spår14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56  254,96 SEK
K0161.5140X15passhål med spår14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56  254,96 SEK
K0161.5160X15passhål med spår16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80  311,19 SEK
K0161.5160X16passhål med spår16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80  311,19 SEK
K0161.5200X18passhål med spår20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80  384,62 SEK
K0161.5200X20passhål med spår20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80  384,62 SEK
K0161.5250X22passhål med spår25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102  584,41 SEK
K0161.5250X24passhål med spår25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102  584,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se