- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- K1523
2-ekrade rattar i aluminium utan handtag
- K1524
2-ekrade rattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1525
2-ekrade rattar av aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast
- K0725
2-ekrade rattar i plast med vridbart handtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast, med fällbart handtag
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0671
Handrattar DIN 950, av gråjärn
- K0160
Handrattar DIN 950, av aluminium
- K1208
Handrattar DIN 950, i rostfritt stål
- K1520
Skivrattar i aluminium utan handtag
- K1521
Skivrattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1522
Skivrattar i aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0163
Skivrattar liknande DIN 950, av aluminium
- K1307
Skivrattar med vridbart handtag
- K0164
Skivrattar med vridbart handtag
- K0165
Skivrattar utan handtag
- K0256
Handrattar
- K0257
Handrattar med cylinderhandtag, vridbart
- K0258
Handrattar med cylinderhandtag, fällbart
- K0259
Handrattar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0184
Handrattar
- K0262
Räfflade rattar med grepp
- K0275
Deltarattar
- K1661
Handrattar av stålplåt
- K1875
Handrattar av stålplåt
- K1876
Handrattar av rostfri plåt
- K0726
Kulhandtag, vridbara
- K0684
Handvevar, böjda, liknande DIN 468
- K0685
Handvevar, raka, liknande DIN 469
- K0727
Handvevar av aluminium
- K0997
Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, fällbart
- K0996
Handvevar av aluminium med cylinderhandtag, vridbara
- K0998
Handvevar av aluminium, med säkerhets-cylinderhandtag
- K0999
Handvevar av rostfritt stål, med cylinderhandtag, vridbara
- K0266
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart
- K0659
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart
- K0268
Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0728
Kulvevar av stål
- K0740
Cylinderhandtag, vridbara med insexkant
- K0774
Cylinderhandtag, vridbara
- K0775
Cylinderhandtag, fällbara
- K1000
Cylinderhandtag vridbara rostfritt stål
- K0263
Cylinderhandtag, vridbara
- K1468
Cylinderhandtag i plast, vridbara
- K1469
Cylinderhandtag i plast, fällbara
- K0265
Säkerhets-cylinderhandtag, med automatisk återgång
- K1470
Säkerhets-cylinderhandtag i plast, med automatisk återgång
- K0166
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av stål
- K1199
Roterande handtag, fasta DIN 39, form E, av rostfritt stål
- K0167
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av aluminium
- K0168
Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål
- K1209
Knopphandag, vridbara liknande DIN 98 Form E, i rostfritt stål
- K0169
Roterande handtag, vridbara liknande DIN 98, Form E, av aluminium
- K1221
Konformade handtag fasta
- K0170
Handtag, vridbara
- K0651
Handtag, vridbara ovala
- K0172
Konformade handtag
- K1207
Konformade knoppar
- K1222
Ovala knoppar
- K1201
Konformade handtag, vridbara
- K1202
Konformade handtag
- K0173
Underläggsbrickor
- K0408
Positionsvisare
- K0409
Positionsvisare
- K0410
Positionsvisare
- K0411
Positionsvisare fritt programmerbara
- K0771
Positionsvisare fritt programmerbara
- K1657
Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt
- K1658
Magnetsensorer, passiva sensorer, miniatyrmodell IO-link-gränssnitt
- K1905
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm, liten modell
- K1906
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm
- K1959
Magnetsensorer passiva sensorer, miniatyrmodell
- K1926
Hålaxelsensorer med magnetisk avkänning
- K1927
Reduceringshylsor
- K1663
Magnetbandinkrementellt kodad skala, 5 mm pollängd
- K0412
Reduceringshylsor
- K0413
Mellanplattor
- K0414
Monteringsplattor
- K1928
Reglerknappar med positionsvisare digital visning
- K1929
Positionsvisare för handrattar analog/digital visning
- K1930
Handrattar för positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0684Handvevar, böjda, liknande DIN 468 |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Vevarm i tempererat gjutjärn eller kulgrafitgjutgods.Utförande:Blästrat.Ritningsinformation:Form D: Handvev med vridbart roterande handtag Form F: handvev med fast roterande handtag Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Handvevar, böjda, liknande DIN 468, Form D, med roterande grepp |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | Diameter roterande handtag | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0684.206X10 | D | 63 | 20 | 92 | 52 | 20 | 40 | 10+0,2 | 16 | | | 186,62 SEK | | K0684.208X10 | D | 80 | 24 | 109 | 65 | 24 | 44 | 10+0,2 | 20 | | | 209,77 SEK | | K0684.208X12 | D | 80 | 24 | 109 | 65 | 24 | 44 | 12+0,2 | 20 | | | 209,77 SEK | | K0684.210X12 | D | 100 | 28 | 120 | 65 | 28 | 55 | 12+0,2 | 20 | | | 216,54 SEK | | K0684.210X14 | D | 100 | 28 | 120 | 65 | 28 | 55 | 14+0,3 | 20 | | | 216,54 SEK | | K0684.212X14 | D | 125 | 34 | 141 | 83 | 34 | 58 | 14+0,3 | 25 | | | 273,37 SEK | | K0684.212X17 | D | 125 | 34 | 141 | 83 | 34 | 58 | 17+0,3 | 25 | | | 273,37 SEK | | K0684.216X17 | D | 160 | 37 | 153 | 83 | 38 | 70 | 17+0,3 | 25 | | | 303,29 SEK | | K0684.216X19 | D | 160 | 37 | 153 | 83 | 38 | 70 | 19+0,3 | 25 | | | 303,29 SEK | | K0684.220X19 | D | 200 | 40 | 189 | 105 | 44 | 84 | 19+0,3 | 32 | | | 442,88 SEK | | K0684.220X22 | D | 200 | 40 | 189 | 105 | 44 | 84 | 22+0,3 | 32 | | | 442,88 SEK | |
|
Handvevar, böjda, liknande DIN 468, Form F, med fast handtag |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | Diameter roterande handtag | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0684.106X10 | F | 63 | 20 | 92 | 52 | 20 | 40 | 10+0,2 | 16 | | | 125,39 SEK | | K0684.108X10 | F | 80 | 24 | 109 | 65 | 24 | 44 | 10+0,2 | 20 | | | 141,85 SEK | | K0684.108X12 | F | 80 | 24 | 109 | 65 | 24 | 44 | 12+0,2 | 20 | | | 141,85 SEK | | K0684.110X12 | F | 100 | 28 | 120 | 65 | 28 | 55 | 12+0,2 | 20 | | | 152,83 SEK | | K0684.110X14 | F | 100 | 28 | 120 | 65 | 28 | 55 | 14+0,3 | 20 | | | 152,83 SEK | | K0684.112X14 | F | 125 | 34 | 141 | 83 | 34 | 58 | 14+0,3 | 25 | | | 202,34 SEK | | K0684.112X17 | F | 125 | 34 | 141 | 83 | 34 | 58 | 17+0,3 | 25 | | | 202,34 SEK | | K0684.116X17 | F | 160 | 37 | 153 | 83 | 38 | 70 | 17+0,3 | 25 | | | 258,08 SEK | | K0684.116X19 | F | 160 | 37 | 153 | 83 | 38 | 70 | 19+0,3 | 25 | | | 258,08 SEK | | K0684.120X19 | F | 200 | 40 | 189 | 105 | 44 | 84 | 19+0,3 | 32 | | | 357,64 SEK | | K0684.120X22 | F | 200 | 40 | 189 | 105 | 44 | 84 | 22+0,3 | 32 | | | 357,64 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|