HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Hålaxelsensorer med magnetisk avkänning
K1926

Hålaxelsensorer med magnetisk avkänning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Axel i rostfritt stål.
Hus i plast.
Kabelhölje PVC.
Utförande:Hus svart.
Flatkontakt 8-polig, 1 st. stift.
Böjningsradius kabel > 17 mm (fast upplagd).
Anmärkning:För varvtal ≤ 600 v/min.
Enkel montering för hålaxlar upp till max. ø 20 mm.
Instickbar anslutning på positionsvisare K1905 och K1906.
Matning av driftspänning och strömupptagning för sensorerna sker med sekvenselektronik.
Upplösningen och mätområdet är beroende av sekvenselektroniken.
Tekniska data- Sensor med roterande mätning
- Magnetisk avkänning via polhjul med 18 poler á 5 mm
- Skyddsklass IP 65; EN60529
Temperaturområde:- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage:Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.Tillbehör:Positionsvisare K1905 och K1906.
Reduceringshylsor K1927.
Observera:Daggbildning inte tillåten.Ritningsinformation:
1) Vridriktning
2) Tätningsplatta
3) Gängstift M3 (2x120°)
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1926 Hålaxelsensorer med magnetisk avkänning 323 kB

Ritningar

Hålaxelsensorer med magnetisk avkänning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.HL

PCADTillb.PrisBeställ
K1926.05005235,2500 2 853,68 SEK
K1926.10005235,21000 2 890,38 SEK
K1926.20005235,22000 2 915,13 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se