- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- K1523
2-ekrade rattar i aluminium utan handtag
- K1524
2-ekrade rattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1525
2-ekrade rattar av aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast
- K0725
2-ekrade rattar i plast med vridbart handtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast, med fällbart handtag
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0671
Handrattar DIN 950, av gråjärn
- K0160
Handrattar DIN 950, av aluminium
- K1208
Handrattar DIN 950, i rostfritt stål
- K1520
Skivrattar i aluminium utan handtag
- K1521
Skivrattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1522
Skivrattar i aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0163
Skivrattar liknande DIN 950, av aluminium
- K1307
Skivrattar med vridbart handtag
- K0164
Skivrattar med vridbart handtag
- K0165
Skivrattar utan handtag
- K0256
Handrattar
- K0257
Handrattar med cylinderhandtag, vridbart
- K0258
Handrattar med cylinderhandtag, fällbart
- K0259
Handrattar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0184
Handrattar
- K0262
Räfflade rattar med grepp
- K0275
Deltarattar
- K1661
Handrattar av stålplåt
- K1875
Handrattar av stålplåt
- K1876
Handrattar av rostfri plåt
- K0726
Kulhandtag, vridbara
- K0684
Handvevar, böjda, liknande DIN 468
- K0685
Handvevar, raka, liknande DIN 469
- K0727
Handvevar av aluminium
- K0997
Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, fällbart
- K0996
Handvevar av aluminium med cylinderhandtag, vridbara
- K0998
Handvevar av aluminium, med säkerhets-cylinderhandtag
- K0999
Handvevar av rostfritt stål, med cylinderhandtag, vridbara
- K0266
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart
- K0659
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart
- K0268
Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0728
Kulvevar av stål
- K0740
Cylinderhandtag, vridbara med insexkant
- K0774
Cylinderhandtag, vridbara
- K0775
Cylinderhandtag, fällbara
- K1000
Cylinderhandtag vridbara rostfritt stål
- K0263
Cylinderhandtag, vridbara
- K1468
Cylinderhandtag i plast, vridbara
- K1469
Cylinderhandtag i plast, fällbara
- K0265
Säkerhets-cylinderhandtag, med automatisk återgång
- K1470
Säkerhets-cylinderhandtag i plast, med automatisk återgång
- K0166
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av stål
- K1199
Roterande handtag, fasta DIN 39, form E, av rostfritt stål
- K0167
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av aluminium
- K0168
Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål
- K1209
Knopphandag, vridbara liknande DIN 98 Form E, i rostfritt stål
- K0169
Roterande handtag, vridbara liknande DIN 98, Form E, av aluminium
- K1221
Konformade handtag fasta
- K0170
Handtag, vridbara
- K0651
Handtag, vridbara ovala
- K0172
Konformade handtag
- K1207
Konformade knoppar
- K1222
Ovala knoppar
- K1201
Konformade handtag, vridbara
- K1202
Konformade handtag
- K0173
Underläggsbrickor
- K0408
Positionsvisare
- K0409
Positionsvisare
- K0410
Positionsvisare
- K0411
Positionsvisare fritt programmerbara
- K0771
Positionsvisare fritt programmerbara
- K1657
Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt
- K1658
Magnetsensorer, passiva sensorer, miniatyrmodell IO-link-gränssnitt
- K1905
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm, liten modell
- K1906
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm
- K1959
Magnetsensorer passiva sensorer, miniatyrmodell
- K1926
Hålaxelsensorer med magnetisk avkänning
- K1927
Reduceringshylsor
- K1663
Magnetbandinkrementellt kodad skala, 5 mm pollängd
- K0412
Reduceringshylsor
- K0413
Mellanplattor
- K0414
Monteringsplattor
- K1928
Reglerknappar med positionsvisare digital visning
- K1929
Positionsvisare för handrattar analog/digital visning
- K1930
Handrattar för positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handratt av förstärkt och stabiliserad polyamid. Mittplugg av polyamid. Genomgående bussning av stål.Utförande:Handratt olje- och fettbeständig, svart (RAL 9011), satinerad. Mittplugg grå (RAL 7035). Genomgående bussning brunerad.På begäran:Ytterligare pluggfärger, specialutföranden.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | D1 | D2 | D3 | H | H2 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0725.0080X08 | passhål | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | - | - | | | 57,19 SEK | | K0725.0080X10 | passhål | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | - | - | | | 57,19 SEK | | K0725.0100X10 | passhål | 99 | 10H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | - | - | | | 66,88 SEK | | K0725.0100X12 | passhål | 99 | 12H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | - | - | | | 66,88 SEK | | K0725.0130X12 | passhål | 129 | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | - | - | | | 82,65 SEK | | K0725.0130X14 | passhål | 129 | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | - | - | | | 82,65 SEK | | K0725.0160X14 | passhål | 159 | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | - | - | | | 117,23 SEK | | K0725.0160X16 | passhål | 159 | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | - | - | | | 117,23 SEK | | K0725.0200X16 | passhål | 198 | 16H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | - | - | | | 152,00 SEK | | K0725.0200X20 | passhål | 198 | 20H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | - | - | | | 152,00 SEK | | K0725.0250X20 | passhål | 252 | 20H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | - | - | | | 207,96 SEK | | K0725.0250X24 | passhål | 252 | 24H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | - | - | | | 207,96 SEK | | K0725.0345X20 | passhål | 346 | 20H7 | 67,5 | 42 | 24 | 32 | 79 | - | - | | | 478,14 SEK | | K0725.1080X08 | passhål med spår | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | 2 | 9 | | | 72,77 SEK | | K0725.1080X10 | passhål med spår | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | 3 | 11,4 | | | 72,77 SEK | | K0725.1100X10 | passhål med spår | 99 | 10H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | 3 | 11,4 | | | 82,18 SEK | | K0725.1100X12 | passhål med spår | 99 | 12H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | 4 | 13,8 | | | 82,18 SEK | | K0725.1130X12 | passhål med spår | 129 | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | 4 | 13,8 | | | 98,23 SEK | | K0725.1130X14 | passhål med spår | 129 | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | 5 | 16,3 | | | 98,23 SEK | | K0725.1160X14 | passhål med spår | 159 | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | 5 | 16,3 | | | 133,00 SEK | | K0725.1160X16 | passhål med spår | 159 | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | 5 | 18,3 | | | 133,00 SEK | | K0725.1200X16 | passhål med spår | 198 | 16H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | 5 | 18,3 | | | 167,68 SEK | | K0725.1200X20 | passhål med spår | 198 | 20H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | 6 | 22,8 | | | 167,68 SEK | | K0725.1250X20 | passhål med spår | 252 | 20H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | 6 | 22,8 | | | 223,44 SEK | | K0725.1250X24 | passhål med spår | 252 | 24H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | 8 | 27,3 | | | 223,44 SEK | | K0725.1345X20 | passhål med spår | 346 | 20H7 | 67,5 | 42 | 24 | 32 | 79 | 6 | 22,8 | | | 488,97 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|