HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, vridbara, med innerfyrkant
K0996_IV

Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, vridbara, med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Vev i aluminium.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Utförande:Vev, svart pulverlackerad.
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning:Liknande DIN 469.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0996_IV Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, vridbara, med innerfyrkant 221 kB

Ritningar

Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, vridbara, med innerfyrkant

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande 1Utförande 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADTillb.PrisBeställ
K0996.4110innerfyrkantutan tvärhål802416-71,149,12213,4-10010 135,88 SEK
K0996.4212innerfyrkantutan tvärhål1002820-87,461,42616-12412 148,90 SEK
K0996.4314innerfyrkantutan tvärhål1253025-110,582,52815,8-15314 169,97 SEK
K0996.4417innerfyrkantutan tvärhål1603425-114,582,53219,6-19017 198,43 SEK
K0996.41106innerfyrkantmed tvärhål802416M671,149,12213,47,510010 164,05 SEK
K0996.42126innerfyrkantmed tvärhål1002820M687,461,426167,512412 177,06 SEK
K0996.43146innerfyrkantmed tvärhål1253026M6111832815,87,515314 198,04 SEK
K0996.44176innerfyrkantmed tvärhål1603426M6115833219,67,519017 226,60 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se