- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Modulär spännteknik
- Grundelement
- Påbyggnadselement
- Förbindningselement, tillbehör
- K0854
Förbindningsstycken
- K0855
Positioneringsbult
- K0856
Styrbult för mitthål
- K0857
Styrbult för rikthål
- K0858
Styrbult för rikthål
- K0814
Instickshylsa
- K0861
Passhylsor för rastersystem
- K0862
Skyddspluggar av aluminium
- K0862
Skyddspluggar av aluminium
- K0863
Gängbussningar för rastersystem
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0865
Förlängningsmuttrar 3D, höga
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0867
Brickor för fastspänningsanordningar DIN 6340
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0860
Distansbrickor, slipade
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K0729
Kulbrickor koniska hylsor DIN 6319, version 10/01
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K0767
Ögleskruvar DIN 580
- K0768
Öglemuttrar DIN 582
- K0864
Platta spårmuttrar
- K0954
Spårstyrningsmuttrar
- K0377
Muttrar för T-spår DIN 508, utökade
- K1911
Muttrar för T-spår långa
- K0378
T-spårmuttrar stål eller rostfritt stål
- K0379
Rombmuttrar för T-spår
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0872
Svängbrickor med flänsskruv
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0873
Avdragare
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0862Skyddspluggar av aluminium |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium.Utförande:Blank.Anmärkning:Rasterhålen ska förslutas med skyddspluggar som skydd mot damm och spån. Lämna skyddspluggarna i hål inte som används! Skyddspluggar i aluminium används vid arbete med aggressiva kylemulsioner eller vid bearbetning utan skärvätska.Fördelar:Tätningsringen (form B och C) förhindrar att kylmedelsemulsioner tränger in genom rasterhålen.Ritningsinformation:Form A: med insexkant, utan O-ring Form B: med insexkant, med O-ring Form C: med slits, med O-ring Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Skyddspluggar av aluminium, form A, med insexkant, utan O-ring |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | Utförande 2 | D | D1 | G | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0862.1000815 | A | med insexkant | utan O-ring | 12,6 | 11,9 | M8 | 15 | 7,5 | 4 | | | 22,34 SEK | | K0862.1001221 | A | med insexkant | utan O-ring | 13 | 11,9 | M12 | 21 | 11,5 | 4 | | | 14,28 SEK | | K0862.1001626 | A | med insexkant | utan O-ring | 17 | 15,9 | M16 | 26 | 15 | 5 | | | 17,48 SEK | | K0862.1002035 | A | med insexkant | utan O-ring | 21 | 19,9 | M20 | 35 | 19 | 5 | | | 44,59 SEK | |
|
Skyddspluggar av aluminium, form B, med insexkant, med O-ring |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | Utförande 2 | D | D1 | G | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0862.2100815 | B | med insexkant | med o-ring | 12,6 | 11,9 | M8 | 15 | 7,5 | 4 | | | 26,13 SEK | | K0862.2101221 | B | med insexkant | med o-ring | 13 | 11,9 | M12 | 21 | 11,5 | 4 | | | 18,07 SEK | | K0862.2101626 | B | med insexkant | med o-ring | 17 | 15,9 | M16 | 26 | 15 | 5 | | | 21,28 SEK | | K0862.2102035 | B | med insexkant | med o-ring | 21 | 19,9 | M20 | 35 | 19 | 5 | | | 48,37 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | Utförande 2 | D | D1 | G | L | L1 | N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0862.3110815 | C | slitsad | med o-ring | 11,9 | 11,9 | M8 | 15 | 7,5 | 2 | | | 26,13 SEK | | K0862.3111221 | C | slitsad | med o-ring | 11,9 | 11,9 | M12 | 21 | 11,5 | 2 | | | 18,07 SEK | | K0862.3111626 | C | slitsad | med o-ring | 15,9 | 15,9 | M16 | 26 | 15 | 2 | | | 21,28 SEK | | K0862.3112035 | C | slitsad | med o-ring | 19,9 | 19,9 | M20 | 35 | 19 | 2 | | | 48,37 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|