- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Modulär spännteknik
- Grundelement
- Påbyggnadselement
- Förbindningselement, tillbehör
- K0854
Förbindningsstycken
- K0855
Positioneringsbult
- K0856
Styrbult för mitthål
- K0857
Styrbult för rikthål
- K0858
Styrbult för rikthål
- K0814
Instickshylsa
- K0861
Passhylsor för rastersystem
- K0862
Skyddspluggar av aluminium
- K0862
Skyddspluggar av aluminium
- K0863
Gängbussningar för rastersystem
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0865
Förlängningsmuttrar 3D, höga
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0867
Brickor för fastspänningsanordningar DIN 6340
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0860
Distansbrickor, slipade
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K0729
Kulbrickor koniska hylsor DIN 6319, version 10/01
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K0767
Ögleskruvar DIN 580
- K0768
Öglemuttrar DIN 582
- K0864
Platta spårmuttrar
- K0954
Spårstyrningsmuttrar
- K0377
Muttrar för T-spår DIN 508, utökade
- K1911
Muttrar för T-spår långa
- K0378
T-spårmuttrar stål eller rostfritt stål
- K0379
Rombmuttrar för T-spår
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0872
Svängbrickor med flänsskruv
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0873
Avdragare
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Sätthärdat, brunerat och slipat.Anmärkning:Flata spårmuttrar används för att rikta fixturer och spännanordningar på maskinbord med T-spår enligt DIN 650. De skruvas fast i riktspåren i fixturerna. De flata spårmuttrarna är då lämpliga för fixturer på maskiner med samma spårbredd.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | BN=Spårbredd | D | D1 | H | L | T | För skruvar DIN 84 eller 912 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0864.10 | 10 | 4,5 | 8 | 8 | 20 | 4,3 | M4x10 | | | 42,73 SEK | | K0864.12 | 12 | 5,3 | 10 | 8 | 20 | 5,3 | M5x12 | | | 42,73 SEK | | K0864.14 | 14 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 52,42 SEK | | K0864.16 | 16 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 52,42 SEK | | K0864.18 | 18 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 58,02 SEK | | K0864.20 | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 58,02 SEK | | K0864.22 | 22 | 6,6 | 11 | 12 | 32 | 6,3 | M6x16 | | | 94,06 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|