HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Muttrar för T-spår DIN 508, utökade
K0377

Muttrar för T-spår DIN 508, utökade

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Seghärdat stål kvalitetsklass 10, EN AW-7075 eller rostfritt stål 1.4571.

Utförande:Seghärdat stål (svart).
Aluminium och rostfritt stål, blankt.
Anmärkning:Muttrar för T-spår av aluminium är försedda med gänginsatser av stål.

Hållfasthet för utförande i rostfritt stål:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0377 Muttrar för T-spår DIN 508, utökade 203 kB
 Hållfasthetsklasser 41,6 kB
 Standardöversikt för förbindningselement 715 kB

Ritningar

Muttrar för T-spår DIN 508, utökade

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
Grundkroppens
yta
SpårbreddB

B1DHH1LCADTillb.PrisBeställ
K0377.05seghärdat stålseghärdat (svart)6105,6M58410 12,38 SEK
K0377.06seghärdat stålseghärdat (svart)8137,6M610613 12,92 SEK
K0377.061seghärdat stålseghärdat (svart)10159,6M612615 16,90 SEK
K0377.08seghärdat stålseghärdat (svart)10159,6M812615 13,67 SEK
K0377.081seghärdat stålseghärdat (svart)121811,6M814718 18,30 SEK
K0377.082seghärdat stålseghärdat (svart)142213,6M816822 21,64 SEK
K0377.10seghärdat stålseghärdat (svart)121811,6M1014718 15,18 SEK
K0377.101seghärdat stålseghärdat (svart)142213,6M1016822 21,64 SEK
K0377.12seghärdat stålseghärdat (svart)142213,6M1216822 17,00 SEK
K0377.121seghärdat stålseghärdat (svart)162515,6M1218925 26,26 SEK
K0377.122seghärdat stålseghärdat (svart)182817,6M12201028 32,62 SEK
K0377.123seghärdat stålseghärdat (svart)203219,6M12241232 50,37 SEK
K0377.124seghärdat stålseghärdat (svart)223521,6M12281435 60,27 SEK
K0377.14seghärdat stålseghärdat (svart)162515,6M1418925 21,21 SEK
K0377.141seghärdat stålseghärdat (svart)182817,6M14201028 32,62 SEK
K0377.16seghärdat stålseghärdat (svart)182817,6M16201028 26,26 SEK
K0377.161seghärdat stålseghärdat (svart)203219,6M16241232 46,61 SEK
K0377.163seghärdat stålseghärdat (svart)244023,6M16321640 86,43 SEK
K0377.164seghärdat stålseghärdat (svart)284427,6M16361844 99,56 SEK
K0377.18seghärdat stålseghärdat (svart)203219,6M18241232 44,77 SEK
K0377.181seghärdat stålseghärdat (svart)223521,6M18281435 65,87 SEK
K0377.20seghärdat stålseghärdat (svart)223521,6M20281435 51,77 SEK
K0377.201seghärdat stålseghärdat (svart)244023,6M20321640 98,37 SEK
K0377.202seghärdat stålseghärdat (svart)284427,6M20361844 103,54 SEK
K0377.22seghärdat stålseghärdat (svart)244023,6M22321640 79,76 SEK
K0377.24seghärdat stålseghärdat (svart)284427,6M24361844 92,89 SEK
K0377.241seghärdat stålseghärdat (svart)365435,5M24442254 199,43 SEK
K0377.27seghärdat stålseghärdat (svart)325031,5M27402050 295,44 SEK
K0377.30seghärdat stålseghärdat (svart)365435,5M30442254 228,60 SEK
K0377.36seghärdat stålseghärdat (svart)426541,5M36522665 439,65 SEK
K0377.204aluminiumblank6105,6M48410 73,94 SEK
K0377.206aluminiumblank8137,6M610613 73,40 SEK
K0377.2061aluminiumblank10159,6M612615 På begäran
K0377.208aluminiumblank121811,6M814718 På begäran
K0377.210aluminiumblank142213,6M1016822 151,65 SEK
K0377.216aluminiumblank223521,6M16281435 247,97 SEK
K0377.806rostfritt stål A4blank8137,6M610613 31,97 SEK
K0377.808rostfritt stål A4blank10159,6M812615 34,98 SEK
K0377.810rostfritt stål A4blank121811,6M1014718 43,48 SEK
K0377.812rostfritt stål A4blank142213,6M1216822 60,17 SEK
K0377.814rostfritt stål A4blank162515,6M1418925 82,98 SEK
K0377.816rostfritt stål A4blank182817,6M16201028 109,03 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se