- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Modulär spännteknik
- Grundelement
- Påbyggnadselement
- Förbindningselement, tillbehör
- K0854
Förbindningsstycken
- K0855
Positioneringsbult
- K0856
Styrbult för mitthål
- K0857
Styrbult för rikthål
- K0858
Styrbult för rikthål
- K0814
Instickshylsa
- K0861
Passhylsor för rastersystem
- K0862
Skyddspluggar av aluminium
- K0862
Skyddspluggar av aluminium
- K0863
Gängbussningar för rastersystem
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0865
Förlängningsmuttrar 3D, höga
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0867
Brickor för fastspänningsanordningar DIN 6340
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0860
Distansbrickor, slipade
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K0729
Kulbrickor koniska hylsor DIN 6319, version 10/01
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K0767
Ögleskruvar DIN 580
- K0768
Öglemuttrar DIN 582
- K0864
Platta spårmuttrar
- K0954
Spårstyrningsmuttrar
- K0377
Muttrar för T-spår DIN 508, utökade
- K1911
Muttrar för T-spår långa
- K0378
T-spårmuttrar stål eller rostfritt stål
- K0379
Rombmuttrar för T-spår
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0872
Svängbrickor med flänsskruv
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0873
Avdragare
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0862Skyddspluggar av aluminium |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium.Utförande:Blank.Anmärkning:Rasterhålen ska förslutas med skyddspluggar som skydd mot damm och spån. Lämna skyddspluggarna i hål inte som används! Skyddspluggar i aluminium används vid arbete med aggressiva kylemulsioner eller vid bearbetning utan skärvätska.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|