- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Modulär spännteknik
- Grundelement
- Påbyggnadselement
- Förbindningselement, tillbehör
- K0854
Förbindningsstycken
- K0855
Positioneringsbult
- K0856
Styrbult för mitthål
- K0857
Styrbult för rikthål
- K0858
Styrbult för rikthål
- K0814
Instickshylsa
- K0861
Passhylsor för rastersystem
- K0862
Skyddspluggar av aluminium
- K0862
Skyddspluggar av aluminium
- K0863
Gängbussningar för rastersystem
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0865
Förlängningsmuttrar 3D, höga
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0867
Brickor för fastspänningsanordningar DIN 6340
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0860
Distansbrickor, slipade
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K0729
Kulbrickor koniska hylsor DIN 6319, version 10/01
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K0767
Ögleskruvar DIN 580
- K0768
Öglemuttrar DIN 582
- K0864
Platta spårmuttrar
- K0954
Spårstyrningsmuttrar
- K0377
Muttrar för T-spår DIN 508, utökade
- K1911
Muttrar för T-spår långa
- K0378
T-spårmuttrar stål eller rostfritt stål
- K0379
Rombmuttrar för T-spår
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0872
Svängbrickor med flänsskruv
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0873
Avdragare
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0865Förlängningsmuttrar 3D, höga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Stål hållfasthetsklass 10, svartoxiderad. Anmärkning:Av funktions- och säkerhetsskäl ska skruvarna skruvas i till max. halva mutterhöjden från båda sidor. Minimi-inskruvningslängd 1x diametern.På begäran:Nyckelvidder enligt DIN ISO 272.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | H = 3 x D | SW | E | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0865.06 | M6 | 18 | 10 | 11,5 | | | 12,17 SEK | | K0865.08 | M8 | 24 | 13 | 15 | | | 12,17 SEK | | K0865.10 | M10 | 30 | 17 | 19,6 | | | 13,78 SEK | | K0865.12 | M12 | 36 | 19 | 21,9 | | | 15,93 SEK | | K0865.16 | M16 | 48 | 24 | 27,7 | | | 28,31 SEK | | K0865.20 | M20 | 60 | 30 | 34,6 | | | 54,24 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|