- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0978Monteringsverktyg för gänginsatser, självskärande |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Handmonteringsverkyg, förzinkat. Maskinmonteringsverktyg, brunerat.Anmärkning:Iskruvning för hand sker med handmonteringsverktyget och en skruvmejsel, spärr, mutter etc. Maskinell montering sker med maskinmonteringsverktyget, helst på en gängskärningsmaskin/tråd-skärmaskin NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | D1 Innergänga | D2 | D3 | L Längd | S | SW | Iskruvningsmoment riktvärden Nm | Varvtalsriktvärden för lättmetall v/min | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0978.803 | manuellt utförande | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - | | | 124,96 SEK | | K0978.804 | manuellt utförande | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - | | | 124,96 SEK | | K0978.805 | manuellt utförande | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - | | | 124,96 SEK | | K0978.806 | manuellt utförande | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - | | | 124,96 SEK | | K0978.808 | manuellt utförande | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - | | | 151,54 SEK | | K0978.810 | manuellt utförande | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - | | | 168,22 SEK | | K0978.812 | manuellt utförande | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - | | | 183,29 SEK | | K0978.903 | maskinutförande | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 | | | 1 106,07 SEK | | K0978.904 | maskinutförande | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 | | | 1 106,07 SEK | | K0978.905 | maskinutförande | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 | | | 1 386,21 SEK | | K0978.906 | maskinutförande | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 | | | 1 386,21 SEK | | K0978.908 | maskinutförande | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 | | | 1 386,21 SEK | | K0978.910 | maskinutförande | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 | | | 1 806,16 SEK | | K0978.912 | maskinutförande | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 | | | 1 806,16 SEK | | K0978.916 | maskinutförande | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 | | | 3 486,30 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|