HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
BeskrivningMaterial, utförande:Anmärkning:Med reparationssatsen kan man återanvända eller reparera skadade, splittrade eller fastskurna gängor. Därmed kan man också återvinna kasserade kvalitetsprodukter. Gänginsatser kan användas i olika material, även i lättmetall och gjutna delar. Insatser med innergänga större än M6 levereras med fyra i stället för två spärrkilar. Tillåtna måttavvikelser: Med de specificerade gängorna gäller toleransklassen Medel, dvs. 6H för muttergänga och 6g för bultgänga. Övriga mått ±0,25 mm.
Beträffande tekniska anvisningar, se bruksanvisningen för gänginsatser. Fördelar:- Lättare och snabbare montering. - Insatsen fixeras med kilar för att förhindra att den vrids pga. torsion eller vibrationer. - Förutom monteringsverktyget behövs inga ytterligare specialverktyg.Speciellt:
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.