- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0979Gänginsatser självskärande med skärhål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Härdat, förzinkat stål. Blank rostfritt stål.Anmärkning:Självskärande gänginsatser för tillverkning av mycket robusta, slitagetåliga och vibrationssäkra skruvförband i material med låg skjuvhållfasthet, som t.ex. aluminium och aluminiumlegeringar, mässing, brons, gjutjärn, duroplast och termoplast.
Gänginsatserna är koniska i nedre änden och har tre skärhål. När insatsen skruvas i skär de själva sin fästgänga i borrhålet. Det garanterar en absolut säker och fast förankring i fästmaterialet.
Innergänga D1 enligt ISO 6H.
Gänginsatserna med skärhål är speciellt konstruerade för svårbearbetade material. Eftersom väggen är tjockare kan mer kraft tas upp vid spånavskiljningen och dessutom fördelas på de tre hålen. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D1 Innergänga | D2 | L Längd | P | T min. | R min. vid lättmetall | R min. vid gjutjärn | R min. vid plastmaterial | Beställningsnummer handmonteringsverktyg | Beställningsnummer maskinmonteringsverktyg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0979.03 | stål | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 4,74 SEK | | K0979.04 | stål | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 5,28 SEK | | K0979.05 | stål | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 5,49 SEK | | K0979.06 | stål | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 5,81 SEK | | K0979.08 | stål | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 7,22 SEK | | K0979.10 | stål | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 18,94 SEK | | K0979.12 | stål | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 25,18 SEK | | K0979.103 | rostfritt stål | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 14,97 SEK | | K0979.104 | rostfritt stål | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 15,07 SEK | | K0979.105 | rostfritt stål | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 15,83 SEK | | K0979.106 | rostfritt stål | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 14,64 SEK | | K0979.108 | rostfritt stål | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 16,36 SEK | | K0979.110 | rostfritt stål | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 23,46 SEK | | K0979.112 | rostfritt stål | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 39,50 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|