HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Statussensorer i rostfritt stål med hållare, Form H, för snabbspännare horisontella
K1736_H

Statussensorer i rostfritt stål med hållare, Form H, för...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Statussensorer med hållare används för att avläsa en snabbspännares manöverstatus.
Sensorn känner av om snabbspännaren är öppen eller stängd och gör att denna information kan bearbetas elektroniskt.
Sensorn fästs på snabbspännaren med hållaren.
Material:Rostfritt stål.Utförande:Blank.Anmärkning:Statussensorn och hållaren levereras omonterade.Tekniska dataInduktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10 – 30 V DC
Driftström: 100 mA
Kopplingsavstånd: 0,8 mm
Kopplingsfrekvens: 5000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 0,3 m kabel, PUR, med kontaktanslutning
Temperaturområde: -25 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Montage:Statussensorn fästs på hållaren med muttrarna och ställs in på måttet L1.
Hållaren fästs med snabbspännarens skruvar i de genomgående hålen mellan foten och monteringsytan.
Kopplingspunkten fininställs när snabbspännaren monteras.
Hur man gör beskrivs i monteringsanvisningen.
Tillbehör:K0660
K1276
K1737
Säkerhet:Statussensorerna bör inte användas för personskydd.Ritningsinformation:
1) LED-indikering

BN = brun
BK = svart
BU = blå
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1736_H Statussensorer i rostfritt stål med hållare, Form H, för snabbspännare horisontella 319 kB
 Montageanleitung/Installation instructions 601 kB

Ritningar

Statussensorer i rostfritt stål med hållare, Form H, för snabbspännare horisontella

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2PSWför
snabbspännare
M=Spindel
snabbspännare
CADTillb.PrisBeställ
K1736.06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,8393007K0660M6x35 921,52 SEK
K1736.08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,6393007K0660M8x45 921,52 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se