Material
Stål.
Greppelement polyamid.
Greppelement polyamid.
Utförande
Nitrokarburerat och svart oxiderat.
Grafitsvart handtag.
Grafitsvart handtag.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Greppelement polyamid.
Greppelement polyamid.
Utförande
Nitrokarburerat och svart oxiderat.
Grafitsvart handtag.
Grafitsvart handtag.
Anmärkning
Underhållsfria, högklassiga ledbussningar.
Konstant kraft vid öppning och stängning.
Hög stabilitet genom den koniska spännarmen med U-profil.
Konstant kraft vid öppning och stängning.
Hög stabilitet genom den koniska spännarmen med U-profil.
Användning
Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Fördelar
- Tillverkade av speciell plast som avleder elektricitet
- Som skydd för ömtåliga elektriska eller elektroniska delar, komponenter och apparater
- Snabbspännare (kraftspännare, knäledsspännare) används som monterings- och hållaranordningar
- Ergonomiskt och användarvänligt handtag
- Som skydd för ömtåliga elektriska eller elektroniska delar, komponenter och apparater
- Snabbspännare (kraftspännare, knäledsspännare) används som monterings- och hållaranordningar
- Ergonomiskt och användarvänligt handtag
Säkerhet
Dessa ESD-produkter finns även för apparater, komponenter och skyddssystem i explosionsfarliga miljöer.
Dessa ESD-produkter förhindrar alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion.
För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven.Dessa ESD-produkter har kontrollerats beträffande elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.
Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX-produktriktlinje 2014/34/EU.
Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.
Dessa ESD-produkter förhindrar alstring av en elektrostatisk gnisturladdning och därmed även eventuell antändning av gas och damm som i slutna utrymmen kan förorsaka en explosion.
För att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga miljöer måste apparattillverkare och driftansvariga tillämpa och uppfylla ATEX-direktiven.Dessa ESD-produkter har kontrollerats beträffande elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.
Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX-produktriktlinje 2014/34/EU.
Driftansvariga som måste uppfylla ATEX-driftdirektiv 1999/92/EG.
Tillbehör
K0098
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.