HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak
K0088

Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål. Kropp i kulgrafitgjutgods (GJS).Utförande:Fosfaterat.
Spak förzinkad och kromaterad.
Oljebeständigt plasthandtag.
Anmärkning:Spännarna spärras i stängd och öppen handtagsposition. Därför kan de användas för både tryck- och dragkraft.
För matning och återgång är spännarna dessutom utrustade med en slagbegränsning.
Tillbehör:K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Ritningsinformation:
1) Handtaget kan fästas till höger eller vänster
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0088 Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak 199 kB
 Tekniska anvisningar Snabbspännare 2,6 MB

Ritningar

Skjutstångsspännare tungt utförande med flyttbar spak

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
komponent
AA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3MSlag
S
HålbildHandkraft
FH
N
Hållkraft
F2
N
Öppningsvinkel
handtag
CADTillb.PrisBeställ
K0088.0600blå892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  513,89 SEK
K0088.1200blå13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  828,97 SEK
K0088.2500blå1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  1 223,29 SEK
K0088.5000blå2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  1 894,33 SEK
K0088.060003röd892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  513,89 SEK
K0088.120003röd13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  828,97 SEK
K0088.250003röd1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  1 223,29 SEK
K0088.500003röd2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  1 894,33 SEK
Beställningsnr.

Skjutstång utkörd / spännkraft F1 NCADTillb.PrisBeställ
K0088.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  513,89 SEK
K0088.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  828,97 SEK
K0088.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  1 223,29 SEK
K0088.500010mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  1 894,33 SEK
K0088.0600035mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N  513,89 SEK
K0088.1200035mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  828,97 SEK
K0088.25000310mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  1 223,29 SEK
K0088.50000310mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  1 894,33 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se