HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med kraftsensor
K1463

Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med kraftsensor

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Snabbspännare i rostfritt stål.
Handtagselement i polyamid.
Kraftsensor i rostfritt stål.
Elektronikhus i rostfritt stål.

Distanshylsa i rostfritt stål.
Gängstift i rosfritt stål.
Skyddshätta i termoplast.
Utförande:Delar i rostfritt stål, blanka.
Svart skyddshätta.
Anmärkning:inkl. 1 set spännstycken K1464Tekniska data

Kraftsensor:
Nominell kraft Fnom: spännkraft F4
Kalibreringsområde: 0 - spännkraft F4
Noggrannhet – hela systemet: 5 % Fnom
Gränskraft FL: 120% Fnom
Brottkraft FB: >200% Fnom
Nom. temperaturområde BT,nom: -20 - +60 °C

Förstärkarelektronik:
Driftspänning: 10 - 30 V DC
Utgångssignal (nom. parameter) Cnom: 4 - 20 mA 3 ledare
Tillåten spänning: <(Ub- 10 V)/0,024 A
Elektrisk anslutning: M12x1
Anslutningsbeläggning:
1: UB+
2: -
3: 0 V / S-
4: S+

Kapslingsklass: IP66

Användning:Snabbspännare används för att hålla och spänna fast arbetsstycken. De används som monterings- och hållaranordningar.
På snabbspännaren med kraftsensor kan spännkraften mätas och ställas in. Därmed kan arbetsstyckena spännas fast definierat och spårbart.

Spännkraften ställs in med spännstycket. Det finns spännstycken av olika höjd för att passa olika tjocka arbetsstycken.
Tillbehör:K1464Ritningsinformation:
1) Spännstycke K1464
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1463 Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med kraftsensor 510 kB
 Operating Instructions Toggle Clamp with force sensor 329 kB

Ritningar

Snabbspännare i rostfritt stål, horisontella med kraftsensor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
komponent
Öppningsvinkel
Hållarm
Öppningsvinkel
handtag
Handkraft
FH
N
Hållkraft
F1
N
Hållkraft
F2
N
Spännkraft
F3
N
Spännkraft
F4
N
UtgångssignalCADTillb.PrisBeställ
K1463.10600011svartgrå RAL 702186°67°1601350190072012004-20mA 7 664,03 SEK
K1463.10800011svartgrå RAL 702186°67°2002000280083014004-20mA 8 128,20 SEK
K1463.10600311trafikrött RAL 302086°67°1601350190072012004-20mA 7 664,03 SEK
K1463.10800311trafikrött RAL 302086°67°2002000280083014004-20mA 8 128,20 SEK
Beställningsnr.Färg
komponent
AA1A2BB1B2CC1D

D1D2HH1H2LL1L2SW1SW2CADTillb.PrisBeställ
K1463.10600011svartgrå RAL 702126105,52643,54551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 7 664,03 SEK
K1463.10800011svartgrå RAL 702126106,22641,54558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 8 128,20 SEK
K1463.10600311trafikrött RAL 302026105,52643,54551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 7 664,03 SEK
K1463.10800311trafikrött RAL 302026106,22641,54558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 8 128,20 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se