Material
Hus i TPU.Kabelhölje i PUR.
Räfflad mutter i mässing.
Kontakter i brons.
Räfflad mutter i mässing.
Kontakter i brons.
Utförande
Förtennad räfflad mutter.
Förgyllda kontakter.
5-polig
A-kodad.
Skärmad.
Förgyllda kontakter.
5-polig
A-kodad.
Skärmad.
Visa mer
Visa mindre
Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form A
från
192,55 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form B
från
229,57 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form C
från
192,55 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form D
från
290,70 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form E
från
386,16 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form F
från
368,84 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form G
från
340,85 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i TPU.Kabelhölje i PUR.
Räfflad mutter i mässing.
Kontakter i brons.
Räfflad mutter i mässing.
Kontakter i brons.
Utförande
Förtennad räfflad mutter.
Förgyllda kontakter.
5-polig
A-kodad.
Skärmad.
Förgyllda kontakter.
5-polig
A-kodad.
Skärmad.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvanslutning Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
PVC-, silikon- och halogenfri kabel.
Passar för kabelkedja.
Tillbehör för snabbspännare med kraftsensor K1463.
PVC-, silikon- och halogenfri kabel.
Passar för kabelkedja.
Tillbehör för snabbspännare med kraftsensor K1463.
Tekniska data
Tvärsnitt: 5 x 0,34 mm2
Spänning: U max. 60 V
Ström: I max. 4 A
Isolationsmotstånd: > 1GΩ
Antal anslutningscykler: max. 100
Nedsmutsningsgrad: 3
Kapslingsklass: IP67
Användning
Kontaktanslutningar med skruvanslutning och kabel används som anslutningskabel för sensorer och manöverdon.
Kabelns avskärmning skyddar mot yttre störningar och ger en felfri signalöverföring.
Kabelns avskärmning skyddar mot yttre störningar och ger en felfri signalöverföring.
Temperaturområde
Fast: -50 °C till +80 °C
Rörlig: -25 °C till +80 °C
Kabelkedja: -25 °C till +80 °C
Rörlig: -25 °C till +80 °C
Kabelkedja: -25 °C till +80 °C
Ritningsinformation
Form A: hona rak
Form B: hona vinklad
Form C: hane rak
Form D: hane vinklad
Form E: hona rak + hona rak
Form F: hona rak + hane rak
Form G: hona vinklad + hane vinklad
1) Hona, 2) Hane
1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)
5 = grå (GY)
Form B: hona vinklad
Form C: hane rak
Form D: hane vinklad
Form E: hona rak + hona rak
Form F: hona rak + hane rak
Form G: hona vinklad + hane vinklad
1) Hona, 2) Hane
1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 = blå (BU)
4 = svart (BK)
5 = grå (GY)